Bezeichnungsstreifen, universN, für Geräteschlitz, Set = 12 Stück UZ005
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Länge216 mm
-
Höhe22 mm
-
Breite215 mm
-
Tiefe215 mm
-
Zugehörige SerienFWB Aufputz 4x6 Reihen, FWB Aufputz 1x4 Reihen, FWB Aufputz 1x5 Reihen, FWB Aufputz 1x6 Reihen, FWB Aufputz 1x7 Reihen, FWB Aufputz 2x4 Reihen, FWB Aufputz 2x5 Reihen, FWB Aufputz 2x6 Reihen, FWB Aufputz 2x7 Reihen, FWB Aufputz 3x4 Reihen, FWB Aufputz 3x5 Reihen, FWB Aufputz 3x6 Reihen, FWB Aufputz 3x7 Reihen, FWB Aufputz 4 x 4 Reihen, FWB Aufputz 4x5 Reihen, FWB Aufputz 4x7 Reihen, FWB Multimedia Aufputz 7 x 26 Reihen, FWU Multimedia Unterputz 4 x 6 Reihen, FWU Unterputz 1 x 4 Reihen, FWU Unterputz 1 x 5 Reihen, FWU Unterputz 1 x 6 Reihen, FWU Unterputz 1 x 7 Reihen, FWU Unterputz 2 x 4 Reihen, FWU Unterputz 2 x 5 Reihen, FWU Unterputz 2 x 6 Reihen, FWU Unterputz 2 x 7 Reihen, FWU Unterputz 3 x 4 Reihen, FWU Unterputz 3 x 5 Reihen, FWU Unterputz 3 x 6 Reihen, FWU Unterputz 3 x 7 Reihen
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt UZ005
Bezeichnungsstreifen, universN, für Geräteschlitz, Set = 12 Stück
PDF -
Bestellhilfe
Bestellhilfe Feldverteiler
Komplettlieferform (26AT0005MCNB)
PDF1,31 MB
Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)
PDF1,18 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Ausschreibungstext
Bezeichnungsstreifen, univers N, für Geräteschlitz, Set = 12 Stück.
Länge: 216 mm
Höhe: 22 mm
Breite: 215 mm
Tiefe: 215 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UZ005
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...