Montageplatte, univers für Telekom, 2feldig, für Schränke mit Höhe 650mm UZ42M5
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Montagezubehör 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 58 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe460 mm
-
Breite498 mm
-
WerkstoffStahl
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt UZ42M5
Montageplatte, univers für Telekom, 2feldig, für Schränke mit Höhe 650mm
PDF -
Bestellhilfe
Planungsvorlage Niederspannungsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)
PDF1,42 MB -
Handbuch
Handbook de-DE 2023-03-30
Handbuch de-DE 2023-03-30
PDF23,41 MB
Handbook en-GB 2023-03-30
Handbuch en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Ausschreibungstext
Montageplatte ohne Tragschienen verwendbar zum Einbau im Stand-/Anreihstandschrank.
Höhe: 460 mm
Breite: 498 mm
Werkstoff: Stahl
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UZ42M5
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...