Leitungsklammer, universN, klein, 20 Teile UZ25V2
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Montagezubehör 2 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 112 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe18 mm
-
Breite54 mm
-
Tiefe59 mm
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
Zubehör SchaltschrankBefestigungswinkel
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt UZ25V2
Leitungsklammer, universN, klein, 20 Teile
PDF -
Bestellhilfe
Planungsvorlage Niederspannungsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)
PDF1,42 MB -
Handbuch
Handbook en-GB 2022-10-10
Handbuch en-GB 2022-10-10
PDF24,05 MB
Technical manual for New VegaD enclosures
Surface, flush boards and accessories (EN)
PDF11,76 MB
Technical manual for New VegaD enclosures
Surface, flush boards and accessories (FR)
PDF11,49 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Konformitätserklärung International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Konformitätserklärung International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF651,83 kB
Ausschreibungstext
Zubehör univers Innenausbau
Höhe: 18 mm
Breite: 54 mm
Tiefe: 59 mm
Werkstoff: Polyamid (PA)
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UZ25V2
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...