Feldverteiler UP 60PLE+Multimedia, IP30, SKII, Nischenmaße 807x565x115mm FWU52K3
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schließsystem 5 Produkte verfügbar -
Verteilerbaugruppe für Geräteaufbau 1 Produkte verfügbar -
Montageplatte für Verteilergehäuse 1 Produkte verfügbar -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 1 Produkte verfügbar -
Oberteil für Leitungsführungskanal 2 Produkte verfügbar -
Trennplatte für Zähler-/Verteilerfelder 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen8
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Montage aufUnterputz, Hohlwand
-
Bemessungsstrom IN125 A
-
Anzahl Reihen5
-
Anzahl Felder2
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockJa
-
Mit ErdungsklemmenblockJa
-
Mit MontageplatteJa
-
Anzahl Module120
-
Absicherung Hauptschalter als EinspeisegerätNein
-
Höhe853 mm
-
Breite603 mm
-
Tiefe125 mm
-
Einbauhöhe802 mm
-
Einbaubreite560 mm
-
Einbautiefe112 mm
-
Breite in Teilungseinheiten24
-
Ausführung des HandgriffesKlinke
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Art der SchranktürEinzeltür
-
WerkstoffStahl
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
Werkstoff MontageplatteKunststoff
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FWU52K3
Feldverteiler UP 60PLE+Multimedia, IP30, SKII, Nischenmaße 807x565x115mm
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für QC-Steckklemme
PE/N-Klemme
PDF673,51 kB -
Montageanleitung
Montageanleitung für FWUxx, FD00xx, FZ279, M7240, UM00M0, VZ405N, ZZ44SF - Feldverteiler, Zubehör (multi-language, Stand: 12.2021) 6LE005468D
Montageanleitung International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
Bestellhilfe
Bestellhilfe Feldverteiler
Komplettlieferform (26AT0005MCNB)
PDF1,31 MB
Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)
PDF1,18 MB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2026
Gültig ab 01.06.2026
PDF7,66 MB -
BIM Revit Objekte
BIM Revit Objekte de-AT 2026-02-12
RFA1,18 MBBIM Revit Objekte de-AT 2026-02-12
RFA1,18 MBRange : FW. Switchboard IP30 with door and with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,24 MBRange : FW. Switchboard IP30 with door and with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,23 MBRange FW enclosures for AT (Lang. : de) IP30 with door with installation System -Revit Family 2020 hosted-V2021
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,23 MBRange FW enclosures for AT (Lang. : de) IP30 with door with installation System no hosted-V2021
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,21 MB -
Handbuch
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (EN)
PDF5,83 MB
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (DE)
PDF6,50 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Ausschreibungstext
Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, Blendrahmen und Tür, pulverbeschichtet in RAL 9010 (reinweiß). Komplettverteiler mit Einbausatz links bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen, inklusiv 1xPE- und 2xN-QuickConnect-Klemmblöcke auf Träger montiert, mit Multimediafeld rechts bestückt mit Kunststoff-Lochplatten auf profilierten Tragschienen ohne Berührungsschutzabdeckungen und durchgehende vertikale Abschottung zwischen Multimedia und Energiefeld. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten mit Vorprägungen und integrierte Kabelzugentlastung. Seitlich und hinten ausschlagbare Leistungseinführungen. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Rechte Türen maximal 2 Felder breit. Bei Doppeltür mit Stangenverschluss. Blendrahmen Tiefe bzw. Überstand 13 mm. Hinweise: Austauschbare Schließsysteme möglich.
Montage auf: Unterputz
Hohlwand
Anzahl Reihen: 5
Anzahl Felder: 2
Anzahl Module: 120
Höhe: 853 mm
Breite: 603 mm
Tiefe: 125 mm
Ausführung des Handgriffes: Klinke
Werkstoff: Stahl
Werkstoff Montageplatte: Kunststoff
Schutzklasse: Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK: IK07
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Halogenfrei: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FWU52K3
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...