Satz Kabelabfangschienen univers FW, 1-feldrig, mit 2 Schienen aus Stahl FZ850F
EAN
7611912539675
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H15
Preis
23,58 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe25 mm
-
Breite196 mm
-
Tiefe7 mm
Werkstoff
-
WerkstoffMetall
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung für FZ850F - Kit univers, mit 2 Kabelabfangschienen aus Stahl (Stand: 12.2018)
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF242,59 kB -
Katalog
22AT0009MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Unterputz_Projektlieferform_2022_04
Stand: 01.04.2022
PDF537,34 kB -
Handbuch
Handbuch de-DE 2023-03-28
PDF6,50 MBHandbuch en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Satz Kabelabfangschienen univers FW, 1-feldrig, mit 2 Schienen aus Stahl
Kabelabfangschiene zur Befestigung für passende Halter und Sockelleiste.
Höhe: 25 mm
Breite: 196 mm
Tiefe: 7 mm
Werkstoff: Metall
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ850F
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kabelabfangschiene zur Befestigung für passende Halter und Sockelleiste.
Höhe: 25 mm
Breite: 196 mm
Tiefe: 7 mm
Werkstoff: Metall
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ850F
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.