The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler IP30 bis IP65
    • volta Klein­ver­teiler Energie
    • VZ405N
    Das Hohlwandset für Klein-/Feldverteiler ermöglicht eine sichere und normgerechte Befestigung des Mauerkastens in Hohlwandinstallationen. Es enthält alle Komponenten für eine stabile Montage und ist kompatibel mit gängigen Kleinverteilermaßen. Das Set zeichnet sich durch eine einfache Handhabung und eine hohe Materialqualität aus, die eine langfristige Nutzung gewährleistet. Ideal für Anwendungen in Trockenbauwänden, wo eine zuverlässige Installation von elektrischen Verteilern gefordert ist.
    EAN
    3250616666405
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H12
    • volta Klein­ver­teiler Energie
    • gamma Klein­ver­teiler
    • volta Klein­ver­teiler Multi­media
    • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler UP/HW und Zubehör
    • Feld­ver­teiler Hybrid
    • Mehr sehen

    Hohlwandset, Klein-/Feldverteiler, Befestigung des Mauerkastens, 4-teilig VZ405N

    Preis
    € 45,29
    / Stück *
    € 45,29
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Hohlwandset, Klein-/Feldverteiler, Befestigung des Mauerkastens, 4-teilig

    VZ405N

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Passend zu Schran­kart
      Hohl­wand­mon­tage
    Abmes­sungen
    • Breite
      234 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hohl­wand
    Werk­stoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Zubehör
    • Zubehör Schaltschrank
      Hohl­wandset

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ405N
    PDF
    RoHS Report VZ405N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild VZ405N | Hager Deutschland

      Produktbild VZ405N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ405N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ405N

      Hohlwandset, Klein-/Feldverteiler, Befestigung des Mauerkastens, 4-teilig

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FU22xx, FU32xx, FU42xx, FU52xx, FU62xx, FU72xx, VZ40xx - Schrank, NewVegaD (Stand: 02.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FU22xx, FU32xx, FU42xx, FU52xx, FU62xx, FU72xx, VZ40xx - Schrank, NewVegaD (Stand: 02.2017)

      Flush / door / internal system / accessories mounting

      PDF
      11,99 MB
      Bild Montageanleitung für FWUxx, FD00xx, FZ279, M7240, UM00M0, VZ405N, ZZ44SF - Feldverteiler, Zubehör (multi-language, Stand: 12.2021) 6LE005468D | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FWUxx, FD00xx, FZ279, M7240, UM00M0, VZ405N, ZZ44SF - Feldverteiler, Zubehör (multi-language, Stand: 12.2021) 6LE005468D

      Montageanleitung International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
      Bild Montageanleitung für VH36NMB, VH48NMB, VZ405N - Kleinverteiler, volta (Stand: 09.2011) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für VH36NMB, VH48NMB, VZ405N - Kleinverteiler, volta (Stand: 09.2011)

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      302,18 kB
    • Bestellhilfe

      Bild Bestellhilfe Feldverteiler | Hager Deutschland

      Bestellhilfe Feldverteiler

      Komplettlieferform (26AT0005MCNB)

      PDF
      1,31 MB
      Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

      PDF
      1,18 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    • Handbuch

      Bild Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Deutschland

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Handbuch en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Bild Technical manual for FWU enclosures | Hager Deutschland

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
      Bild Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Deutschland

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Bild Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Deutschland

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ073F - Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU73.
      FZ073F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU73.
      Preis
      € 118,11
      / Stück *
      € 118,11
      / Stück *
    • 2
      FZ071F - Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU71.
      FZ071F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU71.
      Preis
      € 108,48
      / Stück *
      € 108,48
      / Stück *
    • 3
      FZ072F - Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU72.
      FZ072F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU72.
      Preis
      € 114,91
      / Stück *
      € 114,91
      / Stück *
    • 4
      FZ063F - Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU63.
      FZ063F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU63.
      Preis
      € 116,48
      / Stück *
      € 116,48
      / Stück *
    • 5
      FZ081F - Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU81.
      FZ081F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU81.
      Preis
      € 118,11
      / Stück *
      € 118,11
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Hohlwandset, Klein-/Feldverteiler, Befestigung des Mauerkastens, 4-teilig

    Hohlwandset, Volta, Befestigung des Mauerkastens.

    Breite: 234 mm
    Oberfläche: Unbehandelt

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : VZ405N
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf