Mediafeld, univers FW, 750x250mm,QC • UN51U2 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Vertei­ler­sys­teme
            • Feld­ver­teiler Energie & Multi­media
            • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler AP und Zubehör
            • UN51U2
            UN51U2 - Mediafeld,univers FW, für Feldv.UP 5-reihig,2x12Mod+2xMediaplatte750x250mm,QC
            UN51U2 - Mediafeld,univers FW, für Feldv.UP 5-reihig,2x12Mod+2xMediaplatte750x250mm,QC

            Mediafeld,univers FW, für Feldv.UP 5-reihig,2x12Mod+2xMediaplatte750x250mm,QC

            UN51U2

            UN51U2 - Mediafeld,univers FW, für Feldv.UP 5-reihig,2x12Mod+2xMediaplatte750x250mm,QC
            UN51U2 - Mediafeld,univers FW, für Feldv.UP 5-reihig,2x12Mod+2xMediaplatte750x250mm,QC
            • Vertei­ler­sys­teme

            Mediafeld,univers FW, für Feldv.UP 5-reihig,2x12Mod+2xMediaplatte750x250mm,QC UN51U2

            EAN
            3250616240506
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            H15
            Preis
            177,78 €
            / Stück *
             177,78 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Technische Merkmale

            Abmes­sungen
            • Höhe
              750 mm
            • Breite
              250 mm
            • Tiefe
              95 mm
            Ausstat­tung
            • Mit Monta­ge­platte
              Ja
            • Anzahl Reihen
              5
            Werk­stoff
            • RAL Nummer
              9010
            Liefe­r­um­fang
            • Mit Deckel
              Ja

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration UN51U2 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration UN51U2 (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild UN51U2 | Hager Deutschland

              Produktbild UN51U2

            • Handbuch

              Bild Handbook de-DE 2023-03-28 | Hager Deutschland

              Handbook de-DE 2023-03-28

              Handbuch de-DE 2023-03-28

              PDF
              6,50 MB
              Bild Handbook en-GB 2023-04-11 | Hager Deutschland

              Handbook en-GB 2023-04-11

              Handbuch en-GB 2023-04-11

              PDF
              5,83 MB
            • Konformitätserklärung

              Bild Declaration | Hager Deutschland

              Declaration

              Konformitätserklärung International 2023-05-12

              PDF
              332,34 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              FW312W - Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 3x12PLE, Außenmaße (HxBxT):641x355x150mm
              FW312W
              Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 3x12PLE, Außenmaße (HxBxT):641x355x150mm
              Preis
               395,42 €
              / Stück *
               395,42 €
              / Stück *
            • 2
              FW324W - Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, ,3x24PLE, Außenmaße (HxBxT):641x571x150mm
              FW324W
              Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, , 3x24PLE, Außenmaße (HxBxT):641x571x150mm
              Preis
               440,13 €
              / Stück *
               440,13 €
              / Stück *
            • 3
              FW412W - Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 4x12PLE, Außenmaße (HxBxT):791x355x150mm
              FW412W
              Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 4x12PLE, Außenmaße (HxBxT):791x355x150mm
              Preis
               467,57 €
              / Stück *
               467,57 €
              / Stück *
            • 4
              FW424W - Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 4x24PLE, Außenmaße (HxBxT):791x571x150mm
              FW424W
              Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 4x24PLE, Außenmaße (HxBxT):791x571x150mm
              Preis
               512,27 €
              / Stück *
               512,27 €
              / Stück *
            • 5
              FW436W - Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 4x36PLE, Außenmaße (HxBxT):791x787x150mm
              FW436W
              Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 4x36PLE, Außenmaße (HxBxT):791x787x150mm
              Preis
               643,61 €
              / Stück *
               643,61 €
              / Stück *

            Ausschreibungstext

            Mediafeld,univers FW, für Feldv.UP 5-reihig,2x12Mod+2xMediaplatte750x250mm,QC

            Einbaufeld oben für Installationskleinverteiler Unterputz nach EN 61439-1/-3, nach Maßnorm DIN 43 871, zum Einbau von Geräten bis 125 A, Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech, Gerätetragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech, mit Berührungsschutzabdeckung und Quickconnect Klemmen in Kombination mit Multimediafeld unten bestückt mit Kunststoff-Montageplatte, waagerechter Abschottung nach oben.

            Höhe: 750 mm
            Breite: 250 mm
            Tiefe: 95 mm
            Mit Montageplatte: Ja
            Anzahl Reihen: 5
            RAL Nummer: 9010
            Mit Deckel: Ja

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : UN51U2
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf