Feldverteiler AP,univers,IP44,SKII,180PLE,3x5Reihen 800x800x161mm,m.Tür,QS,QC FWQ53P
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Rangierfeld für Gehäuse 4 Produkte verfügbar -
Steckdose für Reiheneinbau 2 Produkte verfügbar -
Trennplatte für Zähler-/Verteilerfelder 2 Produkte verfügbar -
DIN Hutschiene 7 Produkte verfügbar -
Gängiges Zubehör 2 Produkte verfügbar -
Tür/Bedienfeld 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen12
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Montage aufAufputz
-
Nennstrom125 A
-
Anzahl der Schienen15
-
Anzahl Reihen5
-
Anzahl Felder3
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockNein
-
Mit ErdungsklemmenblockJa
-
Mit MontageplatteNein
-
Anzahl Module180
-
Mit LeitungseinführungJa
-
Höhe800 mm
-
Breite800 mm
-
Tiefe161 mm
-
Einbautiefe0
-
Breite in Teilungseinheiten36
-
Anzahl Schranktüren2
-
Anzahl der Schlösser1
-
Ausführung des HandgriffesKlappgriff mit Vorreiber
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Art der SchranktürEinzeltür
-
MontageartAufputz
-
WerkstoffStahl
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
Ultraviolettstrahlen beständigNein
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Stoßfestigkeit IKIK09
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
SchließungstypStangenschloss, Ohne Schloss
-
Glühdrahttest750 °C
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FWQ53P
Feldverteiler AP,univers,IP44,SKII,180PLE,3x5Reihen 800x800x161mm,m.Tür,QS,QC
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für QC-Steckklemme
PE/N-Klemme
PDF673,51 kB -
Montageanleitung
Montageanleitung für FPxx, FWxx, ZAxx, ZExx, ZSxx - Schränke, Feldverteiler, Zubehör (Stand: 09.2009)
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF21,23 kB
Montageanleitung für FPxx, FWxx, ZExx, ZSxx - Schränke, Feldverteiler (Stand: 04.2010)
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF2,05 MB
Montageanleitung für FWxx, FZxx, KNxx, UZxx, VAxx, VExx, VHxx, VUxx, VZxx, ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Feldverteiler, Träger, Quick-Connectklemmen, Schränke, Einbausätze, Verteilerfelder, Umrüstpakete (Stand: 09.2009)
QuickConnect PE/N-Klemme
PDF608,90 kB -
Bestellhilfe
Bestellhilfe de-AT 2022-07-25
PDF1,31 MB
Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)
PDF1,18 MB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB -
BIM Revit Objekte
BIM Revit Objekte de-AT 2026-02-12
RFA1,32 MBBIM Revit Objekte de-AT 2026-02-12
RFA1,28 MBRange : Univers. Enclosure - IP44 - Class II - FWQ enclosure - Depth 161 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,33 MBRange : Univers. Enclosure - IP44 - Class II - FWQ enclosure - Depth 161 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,43 MBRange Univers enclosures for AT (Lang. : de) IP44 with installation System flush mounted hosted-V2021
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,62 MBRange Univers enclosures for AT (Lang. : de) IP44 with installation System flush mounted no hosted-V2021
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,61 MBRange Univers enclosures for AT (Lang. : de) IP44 with installation System surface mounted hosted-V2021
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,62 MBRange Univers enclosures for AT (Lang. : de) IP44 with installation System surface mounted no hosted-V2021
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,61 MB -
Handbuch
Handbook de-DE 2023-03-30
Handbuch de-DE 2023-03-30
PDF23,41 MB
Handbook en-GB 2023-03-30
Handbuch en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Handbuch en-GB 2026-04-02
PDF34,65 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-08-29
PDF143,25 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Ausschreibungstext
Feldverteiler AP zertifiziert nach EN 61439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Komplettverteiler mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen für den schnellen „Klick-Klack-Einbau“, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen aus Kunststoff mit Geräteausschnitt, inklusiv 1xPE- QuickConnect-Klemmblöcke je Feld auf Träger montiert. Alle Berührungsschutzabdeckungen sind jeweils an den Befestigungsschrauben plombierbar. Leitungseinführungen oben und unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°, rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff. Hinweis: Austauschbare sperrbare Schließsysteme möglich.
Montage auf: Aufputz
Anzahl der Schienen: 15
Anzahl Reihen: 5
Anzahl Felder: 3
Anzahl Module: 180
Höhe: 800 mm
Breite: 800 mm
Tiefe: 161 mm
Anzahl Schranktüren: 2
Anzahl der Schlösser: 1
Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
Werkstoff: Stahl
Schutzklasse: Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK: IK09
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Halogenfrei: Nein
Schließungstyp: Stangenschloss
Ohne Schloss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FWQ53P
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...