The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Feld­ver­teiler Energie & Multi­media
    • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler AP und Zubehör
    • FZ011NM
    EAN
    7611912539385
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H15
    • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler UP/HW und Zubehör
    • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler AP und Zubehör
    • Mehr sehen

    Tür, univers, links, Media, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 800x800mm FZ011NM

    Preis
    € 174,00
    / Stück *
    € 174,00
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Tür, univers, links, Media, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 800x800mm

    FZ011NM

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Plan­ta­sche 2 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 4 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Plan­ta­sche
    • FZ794

      Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend

      € 4,74  / Stück*
    • FZ818

      Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend

      € 44,01  / Stück*

    Passend zu

    • FWU53S

      Feldverteiler UP 180PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 807x815x115mm

      € 1.286,24  / Stück*
    • FWU53L

      Mauerkasten 180PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 807x815x115mm

      € 453,50  / Stück*
    • FWB53P

      Feldverteiler AP, univers, IP44, SKII, 800x800x161mm, 180PLE , m.Abdeckung(125mm), QC

      € 1.329,23  / Stück*
    • FWB53D1

      Feldvert. AP, univers, IP30, SKII, 180PLE, 3x5 Reihen 800x800x161mm, leer o.Tür

      € 594,24  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      769 mm
    • Breite
      248 mm
    • Tiefe
      12 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Art der Schranktür
      Teiltür
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Klapp­griff mit Vorreiber
    • Anzahl der Schlösser
      0
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiß
    • Produkt­farbe
      Rein­weiß
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    Archi­tektur
    • Posi­tion Schranktür
      Links
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP3X
    • Schlie­ßungstyp
      Stan­gen­schloss
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration FZ011NM
    PDF
    RoHS Report FZ011NM
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FZ011NM | Hager Deutschland

      Produktbild FZ011NM

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ011NM | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ011NM

      Tür, univers, links, Media, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 800x800mm

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Technische Broschüre de-AT 2022-09-29 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2022-09-29

      PDF
      9,49 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

      PDF
      1,18 MB
    • Katalog

      Bild 22AT0009MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Unterputz_Projektlieferform_2022_04 | Hager Deutschland

      22AT0009MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Unterputz_Projektlieferform_2022_04

      Stand: 01.04.2022

      PDF
      537,34 kB
      Bild 22AT0010MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Aufputz Quickset, Projektlieferform_2022_04 | Hager Deutschland

      22AT0010MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Aufputz Quickset, Projektlieferform_2022_04

      Stand: 01.04.2022

      PDF
      515,34 kB
    • Handbuch

      Bild Handbook de-DE 2023-03-30 | Hager Deutschland

      Handbook de-DE 2023-03-30

      Handbuch de-DE 2023-03-30

      PDF
      23,41 MB
      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Deutschland

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbuch en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Bild Technical manual for FWB enclosures | Hager Deutschland

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UM71UM4 - Mediafeld, univers, FW, für Feldv. UP 7-reihig, 4x12Mod+3xMedia, 1050x250mm,QC
      UM71UM4
      Mediafeld, univers, FW, für Feldv. UP 7-reihig, 4x12Mod+3xMedia, 1050x250mm, QC
      Preis
      € 263,26
      / Stück *
      € 263,26
      / Stück *
    • 2
      FZ12H - Zugentlastung und Klemmenträger,für FW2 Feldverteiler SK I FWx12xx, 12 PLE breit
      FZ12H
      Zugentlastung und Klemmenträger, für FW2 Feldverteiler SK I FWx12xx, 12 PLE breit
      Preis
      € 17,15
      / Stück *
      € 17,15
      / Stück *
    • 3
      FZ36H - Zugentlastung und Klemmenträger,für FW2 Feldverteiler SK I FWx36xx, 36 PLE breit
      FZ36H
      Zugentlastung und Klemmenträger, für FW2 Feldverteiler SK I FWx36xx, 36 PLE breit
      Preis
      € 24,01
      / Stück *
      € 24,01
      / Stück *
    • 4
      FZ36D - Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx36xx, LxBxH:716x35x7,5mm
      FZ36D
      Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx36xx, LxBxH:716x35x7, 5mm
      Preis
      € 13,03
      / Stück *
      € 13,03
      / Stück *
    • 5
      UM71M4 - Mediafeld, univers, für Feldv. AP 7-reihig, 4x12Mod+3xMedia, 1050x250mm,QC
      UM71M4
      Mediafeld, univers, für Feldv. AP 7-reihig, 4x12Mod+3xMedia, 1050x250mm, QC
      Preis
      € 263,26
      / Stück *
      € 263,26
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Tür, univers, links, Media, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 800x800mm

    Tür als Multimediatür mit geschlitztem Kunststoffeinsatz mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Ab Schrankbreite 800mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Links Stahlblechtür, rechts Multimediatür. Rechte Tür maximal 2 Felder breit. Bei Doppeltür mit Stangenverschluss. Hinweise: Optional austauschbare Schließsysteme.

    Höhe: 769 mm
    Breite: 248 mm
    Tiefe: 12 mm
    Mit transparentem Deckel/Tür: Nein
    Anzahl Schranktüren: 1
    Art der Schranktür: Teiltür
    Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
    Anzahl der Schlösser: 0
    RAL Nummer: 9010
    Farbe: Reinweiß
    Werkstoff: Metall
    Kunststoff
    Anzahl Felder: 1
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP3X
    Schließungstyp: Stangenschloss

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FZ011NM
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf