Hutschiene, universN, 1feldig, zur Befestigung auf Tragschiene UZ01B4
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Klemmen 1 Produkte verfügbar -
Durchgangs-Reihenklemme 9 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 105 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe35 mm
-
Breite246 mm
-
Tiefe246 mm
-
Länge246 mm
-
WerkstoffStahl
-
OberflächeFeuerverzinkt
-
Ausführung der DIN SchieneAsymmetrisch
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt UZ01B4
Hutschiene, universN, 1feldig, zur Befestigung auf Tragschiene
PDF -
Bestellhilfe
Planungsvorlage Niederspannungsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)
PDF1,42 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF440,45 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF435,57 kB
Ausschreibungstext
Schutzleiterverbindung als Cu-Schiene 20 x 5 mm mit Schrauben zur PE-Befestigung zwischen den Tragschienen zum Schrankeinbau .
Höhe: 35 mm
Breite: 246 mm
Tiefe: 246 mm
Länge: 246 mm
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Feuerverzinkt
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UZ01B4
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...