Schrank, univers, IP44/II, 500x1300x205mm, leer FP35SN2
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Sammelschienenverbinder 11 Produkte verfügbar -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 1 Produkte verfügbar -
Sammelschiene 15 Produkte verfügbar -
Plantasche 2 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe500 mm
-
Breite1300 mm
-
Tiefe205 mm
-
Materialdicke Seitenwand1 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
SchließungstypStangenschloss, Ohne Schloss
-
Stoßfestigkeit IKIK09
-
Anzahl Felder5
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten10
-
Anzahl Reihen3
-
Montage aufWandbefestigung
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
OberflächePulverbeschichtet
-
WerkstoffStahl
-
GlanzgradMatt
-
Anzahl Schranktüren2
-
Anzahl der Schlösser1
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Art der SchranktürDoppeltür, asymmetrisch
-
Bemessungsstrom IN250 A
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FP35SN2
Schrank, univers, IP44/II, 500x1300x205mm, leer
PDF -
Montageanleitung
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
Bestellhilfe
Planungsvorlage Niederspannungsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)
PDF1,42 MB -
BIM Revit Objekte
Range : Univers. Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,34 MBRange : Univers. Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,44 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Ausschreibungstext
Wandaufbauschrank für die Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439-1/-3 und Maßnorm DIN 43870, zur Aufputz-, Unterputz- oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 400 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP44, Schutzklasse II, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus Kunststoff. Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad Öffnungswinkel. Tür mit Vorreiber, ab Breite 800 mm und bei allen Schränken ab einer Höhe von 1250 mm mit Stangenverschluß mit Dreipunktschließung.
Hinweis: Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.
Höhe: 500 mm
Breite: 1300 mm
Tiefe: 205 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Schutzklasse: Schutzklasse II
Schließungstyp: Stangenschloss
Ohne Schloss
Anzahl Felder: 5
Montage auf: Wandbefestigung
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Anzahl Schranktüren: 2
Anzahl der Schlösser: 1
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FP35SN2
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...