The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Sammelschiene
    • UM22A
    Die CU-Schiene univers N, 20x5 mm, 2feldig, ist für das Sammelschienensystem mit 60 mm Breite optimiert und eignet sich ideal für den Schrankeinbau. Diese Kupferschiene gewährleistet eine zuverlässige und effiziente Stromverteilung innerhalb von Verteilerschränken. Ihre robuste Bauweise und die präzisen Abmessungen ermöglichen eine einfache Integration in bestehende Installationen.
    EAN
    3250616230132
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H60
    • Sammelschiene

    CU-Schiene, universN, 20x5mm, 2feldig, für Sammelschienensystem 60mm UM22A

    Preis
    € 35,64
    / Stück *
    € 35,64
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    CU-Schiene, universN, 20x5mm, 2feldig, für Sammelschienensystem 60mm

    UM22A

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      315 A
    Abmes­sungen
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      5 - 5 mm
    • Höhe Sammelschiene
      20 mm
    • Länge der Sammelschiene
      495 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      2
    • Sammelschie­nenart
      Flach
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kupfer

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration UM22A
    PDF
    RoHS Report UM22A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild UM22A | Hager Deutschland

      Produktbild UM22A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UM22A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UM22A

      CU-Schiene, universN, 20x5mm, 2feldig, für Sammelschienensystem 60mm

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LZ156 - Prismenklemmsatz LT für NH3 2x150-185mm² 3-polig für Cu-/Al-Leiter, Set=3 St.
      LZ156
      Prismenklemmsatz LT für NH3 2x150-185mm² 3-polig für Cu-/Al-Leiter, Set=3 St.
      Preis
      € 276,92
      / Stück *
      € 276,92
      / Stück *
    • 2
      LZ051 - Prismenklemmensatz LT für NH00-Trenner für Cu-/Al Leiter 6-70mm², Set = 3St.
      LZ051
      Prismenklemmensatz LT für NH00-Trenner für Cu-/Al Leiter 6-70mm², Set = 3St.
      Preis
      € 26,46
      / Stück *
      € 26,46
      / Stück *
    • 3
      LZ154 - Prismenklemmensatz LT für NH1 2x 35-70mm², 3-polig für Cu/Al-Leiter, Set = 3 St.
      LZ154
      Prismenklemmensatz LT für NH1 2x 35-70mm², 3-polig für Cu/Al-Leiter, Set = 3 St.
      Preis
      € 231,59
      / Stück *
      € 231,59
      / Stück *
    • 4
      LZ153 - Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH3-Trenner für Cu/Al-Leiter 150-300mm², 3 St.
      LZ153
      Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH3-Trenner für Cu/Al-Leiter 150-300mm², 3 St.
      Preis
      € 183,14
      / Stück *
      € 183,14
      / Stück *
    • 5
      LZ059 - Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH3-Trenner für CU-Leiter 150-300mm², 3 St.
      LZ059
      Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH3-Trenner für CU-Leiter 150-300mm², 3 St.
      Preis
      € 104,33
      / Stück *
      € 104,33
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    CU-Schiene, universN, 20x5mm, 2feldig, für Sammelschienensystem 60mm

    Sammelschienen zum Schrankeinbau geprüft mit dem univer-N Einbausystem. Passend zu den entsprechenden Systemschränken.

    Nennstrom: 315 A
    Breite/Dicke Sammelschiene: 5 - 5 mm
    Höhe Sammelschiene: 20 mm
    Länge der Sammelschiene: 495 mm
    Anzahl Felder: 2
    Werkstoff: Kupfer

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : UM22A
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf