Prismenklemmsatz LT für NH3 2x150-185mm² 3-polig für Cu-/Al-Leiter, Set=3 St. LZ156
Preis
€ 276,92
/ Stück
*
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Bemessungsstrom IN400 A
Sicherung
-
SicherungsgrößeNH3
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter2x 70 - 120 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter2x 150 - 185 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RM)150 - 185 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (SM)150 - 185 mm²
-
Anschluss-/SteckertypPrismenklemme
Abmessungen
-
Höhe50 mm
-
Breite110 mm
-
Tiefe150 mm
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment8 - 8 Nm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt LZ156
Prismenklemmsatz LT für NH3 2x150-185mm² 3-polig für Cu-/Al-Leiter, Set=3 St.
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-US 2026-07-15
PDF257,93 kB
Mehr Downloads