Sicherungslasttrennschalter LT NH3 630A für Montageplatte, Schraubanschluss M10 LT350
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Stromwandler 6 Produkte verfügbar -
Niederspannung HRC Sicherungseinsatz 3 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für NH-Unterteile 2 Produkte verfügbar -
Hilfsschalterblock 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Bemessungsstrom IN630 A
-
Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 6094720,40 kA
-
Bemessungsstrom bei Ue=690V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2630 A
-
Sicherungseins.Test bed. Bemessungskurzschlussstrom Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4630 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Bemessungsstrom bei Ue=440V DC gemäß IEC 61439-1 5.3.2630 A
-
Nennstrom bei 45 °C598,50 A
-
Nennstrom bei 55 °C535,5 A
-
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B / 400V630 A
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B / 500V630 A
-
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B / 690V630 A
-
Nennstrom für Sicherungseinsätze50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 355 A, 400 A, 500 A, 630 A, 300 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=220V DC gemäß IEC 61439-1 5.3.2630 A
-
Nennstrom bei 40 °C630 A
-
Nennstrom bei 70 °C441 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=400V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2630 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=500 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Bemessungsstrom bei Ue=250V DC gemäß IEC 61439-1 5.3.2630 A
-
Nennstrom bei 65 °C472,50 A
-
Sicherungseins.Test bed. Bemessungskurzschlussstrom Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4630 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=500V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2630 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=690 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Sicherungseins.Test bed. Bemessungskurzschlussstrom Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4630 A
-
Nennstrom bei 60 °C504 A
-
Nennstrom bei 50 °C567 A
-
SicherungsgrößeNH3
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter70 - 300 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter70 - 300 mm²
-
Anschluss-/SteckertypM10 Anschluss
-
Typ der AusgangsverbindungSchraubanschluss
-
Anschlussart EingangSchraubanschluss
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 70 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-23
-
Nominales Drehmoment20 - 20 Nm
-
Montage aufMontageplatte
-
Einbau-/AnschlussortWaagerecht, Senkrecht
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Leistungsabgabe bei IN57 W
-
Leistungsabgabe bei Volllast201 W
-
Leistungsabgabe des im Gerät installierten Sicherungselements48 W
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele800
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele200
-
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrischelebensdauer) IEC 60947-3 Tab.41000
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp8000 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue690 - 690 V
-
Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-14
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP3X
-
Elektronische SicherungsüberwachungNein
-
Konventioneller Freiluft-thermischer Strom mit Sicherungseinsatz und Standardquerschnitt IEC 60947-1630 A
-
Konventioneller Freiluft-thermischer Strom mit Festkörper und Standardquerschnitt IEC 60947-1960 A
-
Höhe306 mm
-
Breite250 mm
-
Tiefe130 mm
-
StandardIEC/EN 60947-1;IEC/EN 60947-3
-
Polanzahl3
-
Steuer-/BedienelementDeckelgriff
-
Brennbarkeitsklasse nach UL 94V0
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt LT350
Sicherungslasttrennschalter LT NH3 630A für Montageplatte, Schraubanschluss M10
PDF -
Montageanleitung
HRC Fuse Switch Disonnector_DE-EN-FR-IT_NH1-3-2010-03
Montageanleitung International 2026-10-14
PDF1,47 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-US 2026-07-15
PDF257,93 kB