The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • FZ424N
    EAN
    3250612779352
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H10

    Leitungseinführung, univers, für IP44/54 Schränke geerdet FZ424N

    Preis
    € 42,52
    / Stück *
    € 42,52
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Leitungseinführung, univers, für IP44/54 Schränke geerdet

    FZ424N

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      2,50 mm
    • Breite
      212 mm
    • Tiefe
      97 mm
    Archi­tektur
    • Mit Vorprä­gungen
      Nein
    Ausstat­tung
    • Einfüh­rungs­flansch Kate­gorie
      Blind
    • Plom­bierbar
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    • RAL Nummer
      7035
    • Farbe
      Licht­grau

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ424N
    PDF
    RoHS Report FZ424N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FZ424N | Hager Deutschland

      Produktbild FZ424N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ424N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ424N

      Leitungseinführung, univers, für IP44/54 Schränke geerdet

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild MA uni. - f. FZ424N - oben/unten Verschlussplatte Metall | Hager Deutschland

      MA uni. - f. FZ424N - oben/unten Verschlussplatte Metall

      Montageanleitung International 2009-12-17

      PDF
      217,59 kB
      Bild Montageanleitung für FZ424N - Leitungseinführung, univers, für IP44/54 Schränke geerdet (DE-NO-EN-FR, Stand: 05.2007) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZ424N - Leitungseinführung, univers, für IP44/54 Schränke geerdet (DE-NO-EN-FR, Stand: 05.2007)

      Montageanleitung International 2007-05-14

      PDF
      482,52 kB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

      PDF
      1,42 MB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Leitungseinführung, univers, für IP44/54 Schränke geerdet

    Leitungseinführung geschlossen oben oder unten passend zum geerdetem Schrank.

    Höhe: 2,50 mm
    Breite: 212 mm
    Tiefe: 97 mm
    Werkstoff: Stahl
    Oberfläche: Pulverbeschichtet
    RAL Nummer: 7035
    Farbe: Lichtgrau

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FZ424N
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf