Sammelschiene, univers Z, 12x5 mm, 5-feldig ZM15C
EAN
3250617730150
Marke
Hager
VPE
20 Stück
Preisgruppe
H60
Preis
47,64 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Sammelschienenklemme 4 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom250 A
Abmessungen
-
Breite/Dicke Sammelschiene5 - 5 mm
-
Höhe Sammelschiene12 mm
-
Länge der Sammelschiene1250 mm
Ausstattung
-
Anzahl Felder5
-
Mit ZähnenJa
Werkstoff
-
WerkstoffKupfer
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Ausschreibungstext
Sammelschiene, univers Z, 12x5 mm, 5-feldig
Sammelschienen zum Schrankeinbau.
Nennstrom: 250 A
Breite/Dicke Sammelschiene: 5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene: 12 mm
Länge der Sammelschiene: 1250 mm
Anzahl Felder: 5
Mit Zähnen: Ja
Werkstoff: Kupfer
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZM15C
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Sammelschienen zum Schrankeinbau.
Nennstrom: 250 A
Breite/Dicke Sammelschiene: 5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene: 12 mm
Länge der Sammelschiene: 1250 mm
Anzahl Felder: 5
Mit Zähnen: Ja
Werkstoff: Kupfer
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZM15C
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!