Tragschienen, universN, 900mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück UN06A
EAN
3250616240056
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H11
Preis
24,44 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Hutschienenadapter 3 Produkte verfügbar
-
Montagezubehör 3 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe18 mm
-
Breite26,20 mm
-
Tiefe897 mm
-
Länge900 mm
Werkstoff
-
WerkstoffStahl
-
OberflächeVerzinkt
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Bestellhilfe
Bestellhilfe de-AT 2015-09-24
PDF1,42 MB -
Handbuch
Handbuch de-DE 2023-03-30
PDF23,41 MBHandbuch en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2023-04-25
PDF724,19 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2023-04-25
PDF691,27 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2023-03-30
PDF530,77 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Tragschienen, universN, 900mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück
Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech.
Höhe: 18 mm
Breite: 26,20 mm
Tiefe: 897 mm
Länge: 900 mm
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verzinkt
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UN06A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech.
Höhe: 18 mm
Breite: 26,20 mm
Tiefe: 897 mm
Länge: 900 mm
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verzinkt
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UN06A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.