Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse II, 1900x1360x400 mm FG25SD
Anreihstandschrank Univers, IP Standard 54, Schutzklasse II, Maße: 1900x1360x400 mm. Geeignet für Innenraummontage, Bemessungsisolationsspannung Wechselstrom 800 Volt, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3. Ausstattung: abnehmbare Rück- und Seitenwände, 144-864 Platzeinheiten, Tür mit Vierpunkt- bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss, für Netzsysteme bis 3 Wechselstrom 50 Hertz 400/690 Volt, maximaler Einspeisestrom 1600 Ampere.
EAN
3250612794973
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H10
Preis
5.128,75 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Oberteil/Dach für Gehäuse 2 Produkte verfügbar -
Internes Montagezubehör 1 Produkte verfügbar -
Plantasche 1 Produkte verfügbar -
Komponente für die Aufstellung/Anreihtechnik 2 Produkte verfügbar -
Montagezubehör 2 Produkte verfügbar -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe1900 mm
-
Breite1360 mm
-
Tiefe400 mm
-
Materialdicke Seitenwand2 mm
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP54
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
SchließungstypDoppelbartverschluß 3 mm, Schloss mit Schlüssel
-
Stoßfestigkeit IKIK10
Ausstattung
-
Anzahl Felder5
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten10
-
Anzahl Reihen12
Installation, Montage
-
Montage aufBodenbefestigung
-
Geeignet für AussenbereichNein
Werkstoff
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
OberflächePulverbeschichtet
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
Abdeckung, Tür
-
Anzahl Schranktüren2
-
Anzahl der Schlösser1
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
Elektrischer Strom
-
Nennstrom1600 A
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt FG25SD
Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse II, 1900x1360x400 mm
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für FG21xx, FG22xx, FG23xx, FG24xx, FG25xx, FG26xx - Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse II (Stand: 12.2010)
Montageanleitung International 2010-12-07
PDF1,33 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kB
Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse II, 1900x1360x400 mm
Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-2, Maße nach DIN 43870 Schutzart IP 54 nach DIN EN60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, Schutzklasse II. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A.
Schrankgerüst aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart.
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, unterschiedliche Leitungseinführungen sind einbaubar. Untere Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich.
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen austauschbar
Höhe: 1900 mm
Breite: 1360 mm
Tiefe: 400 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP54
Schutzklasse: Schutzklasse II
Schließungstyp: Doppelbartverschluß 3 mm
Schloss mit Schlüssel
Anzahl Felder: 5
Montage auf: Bodenbefestigung
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Anzahl Schranktüren: 2
Anzahl der Schlösser: 1
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FG25SD
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-2, Maße nach DIN 43870 Schutzart IP 54 nach DIN EN60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, Schutzklasse II. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A.
Schrankgerüst aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart.
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, unterschiedliche Leitungseinführungen sind einbaubar. Untere Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich.
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen austauschbar
Höhe: 1900 mm
Breite: 1360 mm
Tiefe: 400 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP54
Schutzklasse: Schutzklasse II
Schließungstyp: Doppelbartverschluß 3 mm
Schloss mit Schlüssel
Anzahl Felder: 5
Montage auf: Bodenbefestigung
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Anzahl Schranktüren: 2
Anzahl der Schlösser: 1
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FG25SD
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!