Leitungseinführung, univers, Kunststoff, ohne Vorprägungen FZ404
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 100 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe15 mm
-
Breite235 mm
-
Tiefe125 mm
-
Mit VorprägungenNein
-
Einführungsflansch KategorieBlind
-
PlombierbarNein
-
WerkstoffKunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt FZ404
Leitungseinführung, univers, Kunststoff, ohne Vorprägungen
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für FZ404, FZ415E, FZ422, FZ447 - Schrank-Zubehör (Stand: 02.2018)
Montageanleitung International 2018-04-09
PDF557,40 kB -
Bestellhilfe
Planungsvorlage Niederspannungsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)
PDF1,42 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Konformitätserklärung International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Konformitätserklärung International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kB
Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Ausschreibungstext
Einführungsflansch mit oder ohne Vorprägung mit Dichtung für Tüllen und Verschraubungen zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil).
Höhe: 92 mm
Breite: 141 mm
Tiefe: 49 mm
Werkstoff: Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ404
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...