The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • FZ795D
    EAN
    3250612767977
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H10

    Plantasche, Stahlblech, selbstklebend, für Schränke FA/FT/FG FZ795D

    Preis
    € 69,03
    / Stück *
    € 69,03
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Plantasche, Stahlblech, selbstklebend, für Schränke FA/FT/FG

    FZ795D

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • Trans­pa­rent
      Nein
    • Werk­stoff
      Metall

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FZ795D
    PDF
    RoHS Report FZ795D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FZ795D | Hager Deutschland

      Produktbild FZ795D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ795D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ795D

      Plantasche, Stahlblech, selbstklebend, für Schränke FA/FT/FG

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

      PDF
      1,42 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2024-02-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2024-02-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-01 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-01 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-02 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-02 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      614,22 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Plantasche, Stahlblech, selbstklebend, für Schränke FA/FT/FG

    Plantasche zum Einbau für passenden Schrank.

    Montageart: Schraubbefestigung
    Farbe: Lichtgrau
    Transparent: Nein
    Werkstoff: Metall

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FZ795D
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf