The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • FZ935SD
    EAN
    3250612757725
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H10

    Sockel,univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseII, 200x1360x400mm FZ935SD

    Preis
    € 447,81
    / Stück *
    € 447,81
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sockel,univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseII, 200x1360x400mm

    FZ935SD

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      200 mm
    • Breite
      1350 mm
    • Tiefe
      400 mm
    • Einbaubreite
      1360 mm
    Ausstat­tung
    • Schrank­so­ckel
      Sockel Zwischen­platte
    Sicherheit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP54
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ935SD
    PDF
    RoHS Report FZ935SD
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FZ935SD | Hager Deutschland

      Produktbild FZ935SD

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ935SD | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ935SD

      Sockel,univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseII, 200x1360x400mm

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

      PDF
      1,42 MB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Sockel,univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseII, 200x1360x400mm

    Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem Stahlblech.
    Hinweis: Kabelabfangschiene ist enthalten.

    Höhe: 200 mm
    Breite: 1350 mm
    Tiefe: 400 mm
    Schutzklasse: Schutzklasse II
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP54
    Geeignet für Außenbereich: Nein
    Farbe: Lichtgrau

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FZ935SD
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf