Tragschienen, universN, 300mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück UN02A
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Blechschraube 1 Produkte verfügbar -
Montagezubehör 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 56 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe18 mm
-
Breite26 mm
-
Tiefe297 mm
-
Länge300 mm
-
WerkstoffStahl
-
OberflächeVerzinkt
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt UN02A
Tragschienen, universN, 300mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück
PDF -
Bestellhilfe
Planungsvorlage Niederspannungsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)
PDF1,42 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Ausschreibungstext
Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech.
Höhe: 18 mm
Breite: 26 mm
Tiefe: 297 mm
Länge: 300 mm
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verzinkt
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UN02A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...