The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • FL253Z
    EAN
    3250619272535
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H13

    Schaltschrankheizgerät,quadro systems, 30W 230 Vac/Vcc FL253Z

    Preis
    € 210,02
    / Stück *
    € 210,02
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schaltschrankheizgerät,quadro systems, 30W 230 Vac/Vcc

    FL253Z

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      40 mm
    • Breite
      100 mm
    • Tiefe
      25 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    Leis­tung
    • System­leis­tung
      30 W

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration FL253Z
    PDF
    RoHS Report FL253Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FL253Z | Hager Deutschland

      Produktbild FL253Z

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FL253Z | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FL253Z

      Schaltschrankheizgerät,quadro systems, 30W 230 Vac/Vcc

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild 6L493600_2 | Hager Deutschland

      6L493600_2

      Bedienungsanleitung International 2023-06-14

      PDF
      456,22 kB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Schaltschrankheizgerät,quadro systems, 30W 230 Vac/Vcc

    Heizgerät (ohneTemperaturregler) zum Einbau von Wandaufbauschränken.

    Höhe: 40 mm
    Breite: 100 mm
    Tiefe: 25 mm
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP44

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FL253Z
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf