Patchpanel für 24 Patchmodule RJ45 UM00K4
EAN
3250610660737
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H15
Preis
32,01 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Gängiges Zubehör 7 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe40 mm
-
Breite250 mm
-
Tiefe53 mm
-
Anzahl der Einheiten vertikal1
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung für UM00K3 - Patchpanel, Abdeckungen, Multimedia Kits (Stand: 05.2019)
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF4,82 MB -
Bestellhilfe
Bestellhilfe de-AT 2024-01-16
PDF1,18 MB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2024
Gültig ab 01.01.2024
PDF7,66 MB -
Handbuch
Handbuch de-DE 2023-03-28
PDF6,50 MBHandbuch de-DE 2023-03-30
PDF23,41 MBHandbuch en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MBHandbuch en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Patchpanel für 24 Patchmodule RJ45
Patchpanel
Höhe: 40 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 53 mm
Anzahl der Einheiten vertikal: 1
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UM00K4
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Patchpanel
Höhe: 40 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 53 mm
Anzahl der Einheiten vertikal: 1
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UM00K4
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.