Feldverteiler AP,univers,IP44,SKII,1100x800x161mm,252PLE ,m.Abdeckung(125mm),QC FWB73P
Preis
1.509,83 €
/ Stück
*
Bald verfügbar
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckung für Verteilerfeld 2 Produkte verfügbar -
Steckdose für Reiheneinbau 2 Produkte verfügbar -
Rangierfeld für Gehäuse 5 Produkte verfügbar -
Trennplatte für Zähler-/Verteilerfelder 2 Produkte verfügbar -
DIN Hutschiene 5 Produkte verfügbar -
Gängiges Zubehör 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Installation, Montage
-
Montage aufAufputz
Ausstattung
-
Anzahl Reihen7
-
Mit NeutralleiterklemmenblockNein
-
Mit ErdungsklemmenblockJa
-
Mit MontageplatteNein
Abmessungen
-
Höhe1100 mm
-
Breite800 mm
-
Tiefe165 mm
-
Einbauhöhe1100 mm
-
Einbaubreite800 mm
-
Einbautiefe161 mm
-
Breite in Teilungseinheiten36
Werkstoff
-
WerkstoffStahl
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
Ultraviolettstrahlen beständigNein
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
SchließungstypOhne Schloss
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung International 2025-10-16
PDF1,88 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Mehr Downloads