Adapter,univers,IP44/54 • FZ431SN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • FZ431SN
Aktuelle Suche
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Produkteanzeigen

Unsere meistgesehenen Produkte

5
1
GZDM29016 - Zentralscheibe 2-fach für Montagerahmen GMDM..2 für Rahmenblende 55 verkehrsweiß
GZDM29016
Zentralscheibe 2-fach für Montagerahmen GMDM..2 für Rahmenblende 55 verkehrsweiß
Preis
 8,48 €
/ Stück *
 8,48 €
/ Stück *
2
MBN106 - Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 6A 1 Modul
MBN106
Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 6A 1 Modul
Preis
 8,25 €
/ Stück *
 8,25 €
/ Stück *
3
KN06N - Klemmen QC N 6Klemmstellen
KN06N
Klemmen QC N 6Klemmstellen
Preis
 5,03 €
/ Stück *
 5,03 €
/ Stück *
4
SPA931 - Überspannungschutz T1+T2 4P TN-S TT 50kA Up 1,2kV + Signalkontakt
SPA931
Überspannungschutz T1+T2 4P TN-S TT 50kA Up 1,2kV + Signalkontakt
Preis
 249,89 €
/ Stück *
 249,89 €
/ Stück *
5
BRAP651301ELN - Brüstungskanalunterteil tehalit.BRAP 65x130mm Aluminium, natureloxiert
BRAP651301ELN
Brüstungskanalunterteil tehalit.BRAP 65x130mm Aluminium, natureloxiert
Preis
 62,44 €
/ m *
 62,44 €
/ m *

Adapterflansch, univers, zum Verbinden von IP44 und IP54 Schränken

FZ431SN

Adapterflansch, univers, zum Verbinden von IP44 und IP54 Schränken FZ431SN

EAN
3250612779369
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    2,50 mm
  • Breite
    212 mm
  • Tiefe
    97 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall
  • RAL Nummer
    7035

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration FZ431SN (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FZ431SN (english)
PDF
103,84 kB
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf