The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler IP30 bis IP65
    • volta Klein­ver­teiler Multi­media
    • VZ00AS
    Hutschienensteckdose, drehbar, für Multimediafeldanwendungen, geeignet für geschraubte Montage in den Kleinverteiler volta. Ermöglicht flexible Installation durch Drehmechanismus. Für standardisierte Hutschienenmontage konzipiert, ideal für strukturierte Verkabelungssysteme in Schaltanlagen und Verteilerkästen.
    EAN
    3250616668386
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H12
    • volta Klein­ver­teiler Multi­media
    • Feld­ver­teiler Hybrid
    • Mehr sehen

    Schuko-Steckdose, universal, 3fach drehbar, geschraubt, Hutschienenmontage VZ00AS

    Preis
    € 127,73
    / Stück *
    € 127,73
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schuko-Steckdose, universal, 3fach drehbar, geschraubt, Hutschienenmontage

    VZ00AS

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP2X
    Abmes­sungen
    • Höhe
      50 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      45 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Ausstat­tung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
      SCHUKO
    Texte
    • Schutz
      Erhöhter Berüh­rungs­schutz

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration VZ00AS
    PDF
    RoHS Report VZ00AS
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild VZ00AS | Hager Deutschland

      Produktbild VZ00AS

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ00AS | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ00AS

      Schuko-Steckdose, universal, 3fach drehbar, geschraubt, Hutschienenmontage

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für UF2xx, UF3xx, UF4xx, UF5xx, VZ00xx, ZU37xx, ZU59xx - Komplettfeld Multimedia, universZ/Steckdosen (Stand: 03.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für UF2xx, UF3xx, UF4xx, UF5xx, VZ00xx, ZU37xx, ZU59xx - Komplettfeld Multimedia, universZ/Steckdosen (Stand: 03.2016)

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      1,08 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Bestellhilfe Feldverteiler | Hager Deutschland

      Bestellhilfe Feldverteiler

      Komplettlieferform (26AT0005MCNB)

      PDF
      1,31 MB
      Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

      PDF
      1,18 MB
    • Handbuch

      Bild Handbook de-DE 2023-03-30 | Hager Deutschland

      Handbook de-DE 2023-03-30

      Handbuch de-DE 2023-03-30

      PDF
      23,41 MB
      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Deutschland

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbuch en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Bild Technical manual for FWB enclosures | Hager Deutschland

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UM00M1 - Multimedia Kit,univers,m.3xSteckdose,12xPatchPanel m.6xRJ45,Geräte-u.Kabelhalter
      UM00M1
      Multimedia Kit, univers, m.3xSteckdose, 12xPatchPanel m.6xRJ45, Geräte-u.Kabelhalter
      Preis
      € 288,07
      / Stück *
      € 288,07
      / Stück *
    • 2
      UM00K3 - Patchpanel für 10 Patchmodule RJ45 und für 2 Integro flow Einsätze
      UM00K3
      Patchpanel für 10 Patchmodule RJ45 und für 2 Integro flow Einsätze
      Preis
      € 36,57
      / Stück *
      € 36,57
      / Stück *
    • 3
      UM00M2 - Multimedia Kit,univers,m.3xSteckdose,12xPatchPanel ohneRJ45,Geräte-u.Kabelhalter
      UM00M2
      Multimedia Kit, univers, m.3xSteckdose, 12xPatchPanel ohneRJ45, Geräte-u.Kabelhalter
      Preis
      € 200,25
      / Stück *
      € 200,25
      / Stück *
    • 4
      UM00K4 - Patchpanel für 24 Patchmodule RJ45
      UM00K4
      Patchpanel für 24 Patchmodule RJ45
      Preis
      € 36,57
      / Stück *
      € 36,57
      / Stück *
    • 5
      FWU52K3 - Feldverteiler UP 60PLE+Multimedia, IP30, SKII, Nischenmaße 807x565x115mm
      FWU52K3
      Feldverteiler UP 60PLE+Multimedia, IP30, SKII, Nischenmaße 807x565x115mm
      Preis
      € 992,88
      / Stück *
      € 992,88
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Schuko-Steckdose, universal, 3fach drehbar, geschraubt, Hutschienenmontage

    Vorverdrahtete Schutzkontaktsteckdose 3-fach mit erhöhtem Berührungsschutz mit Anschlussgehäuse für Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm². Drei voneinander unabhängige Steckdosentöpfe um 90° drehbar. Zur Schnellbefestigung in Verteilerschränken für DIN-Hutschiene oder Montageplatten. Für die Schutzklasse II (schutzisoliert) sind Euroadapter einzustecken. Das Steckdosen-Anschlussgehäuse ist mit einem Überspannungsschutz-Modul Typ 3 einbaubar (nicht enthalten).

    IP-Klasse (Ingress Protection): IP2X
    Höhe: 50 mm
    Breite: 250 mm
    Tiefe: 45 mm
    Farbe: Reinweiß
    RAL Nummer: 9010

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : VZ00AS
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf