Patchpanel für 10 Patchmodule RJ45 und für 2 Integro flow Einsätze UM00K3
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Gängiges Zubehör 4 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 59 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe40 mm
-
Breite250 mm
-
Tiefe53 mm
-
Anzahl der Einheiten vertikal1
-
Anzahl der Steckverbinderöffnungen12
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt UM00K3
Patchpanel für 10 Patchmodule RJ45 und für 2 Integro flow Einsätze
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für UM00K3 - Patchpanel, Abdeckungen, Multimedia Kits (Stand: 05.2019)
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF4,82 MB -
Bestellhilfe
Bestellhilfe Feldverteiler
Komplettlieferform (26AT0005MCNB)
PDF1,31 MB
Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)
PDF1,18 MB -
Handbuch
Handbook de-DE 2023-03-30
Handbuch de-DE 2023-03-30
PDF23,41 MB
Handbook en-GB 2023-03-30
Handbuch en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (EN)
PDF5,83 MB
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (DE)
PDF6,50 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Ausschreibungstext
Patchpanel
Höhe: 40 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 53 mm
Anzahl der Einheiten vertikal: 1
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UM00K3
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...