Feldverteiler AP,univers,IP44,SKII,1100x1050x161mm,336PLE ,m.Abdeckung(125mm),QC FWB74P
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Montageplatte für Verteilergehäuse 4 Produkte verfügbar -
Einführungsflansch für Gehäuse 3 Produkte verfügbar -
Tür/Bedienfeld 1 Produkte verfügbar -
Rangierfeld für Gehäuse 5 Produkte verfügbar -
Steckdose für Reiheneinbau 2 Produkte verfügbar -
Trennplatte für Zähler-/Verteilerfelder 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen16
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Montage aufAufputz
-
Bemessungsstrom IN125 A
-
Maximale Verlustleistung pro Schrank bei ΔT=20K bei 50% Gehäusehöhe254,9 W
-
Maximale Verlustleistung pro Schrank bei ΔT=20K bei 75% Gehäusehöhe190,4 W
-
Anzahl der Schienen28
-
Anzahl Reihen7
-
Anzahl Felder4
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockNein
-
Mit ErdungsklemmenblockJa
-
Mit MontageplatteNein
-
Anzahl Module336
-
Mit LeitungseinführungJa
-
Höhe1100 mm
-
Breite1050 mm
-
Tiefe165 mm
-
Einbauhöhe1100 mm
-
Einbaubreite1050 mm
-
Einbautiefe161 mm
-
Breite in Teilungseinheiten48
-
Anzahl Schranktüren2
-
Anzahl der Schlösser1
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Art der SchranktürDoppeltür, symmetrisch
-
MontageartAufputz
-
WerkstoffStahl
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
Ultraviolettstrahlen beständigNein
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Stoßfestigkeit IKIK09
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
SchließungstypStangenschloss
-
Glühdrahttest750 °C
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FWB74P
Feldverteiler AP,univers,IP44,SKII,1100x1050x161mm,336PLE ,m.Abdeckung(125mm),QC
PDF -
Montageanleitung
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
Bestellhilfe
Bestellhilfe Feldverteiler
Komplettlieferform (26AT0005MCNB)
PDF1,31 MB
Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)
PDF1,18 MB -
Handbuch
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF951,28 kB