The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Feld­ver­teiler Energie & Multi­media
    • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler AP und Zubehör
    • UT22B
    EAN
    3250616301511
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H11
    • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler AP und Zubehör

    Hutschiene, univers, 7,5mm, isoliert, vertieft 31mm, 11 PLE breit (198mm) UT22B

    Preis
    € 29,73
    / Stück *
    € 29,73
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Hutschiene, univers, 7,5mm, isoliert, vertieft 31mm, 11 PLE breit (198mm)

    UT22B

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      35 mm
    • Breite
      206 mm
    • Tiefe
      7,50 mm
    • Länge
      206 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Feuer­ver­zinkt
    Ausstat­tung
    • Ausfüh­rung der DIN Schiene
      Symme­trisch

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UT22B
    PDF
    RoHS Report UT22B
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild UT22B | Hager Deutschland

      Produktbild UT22B

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UT22B | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UT22B

      Hutschiene, univers, 7,5mm, isoliert, vertieft 31mm, 11 PLE breit (198mm)

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

      PDF
      1,42 MB
    • Handbuch

      Bild Handbook de-DE 2023-03-30 | Hager Deutschland

      Handbook de-DE 2023-03-30

      Handbuch de-DE 2023-03-30

      PDF
      23,41 MB
      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Deutschland

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbuch en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Bild Technical manual for FWB enclosures | Hager Deutschland

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ24H - Zugentlastung und Klemmenträger,für FW2 Feldverteiler SK I FWx24xx, 24 PLE breit
      FZ24H
      Zugentlastung und Klemmenträger, für FW2 Feldverteiler SK I FWx24xx, 24 PLE breit
      Preis
      € 20,58
      / Stück *
      € 20,58
      / Stück *
    • 2
      FZ36D - Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx36xx, LxBxH:716x35x7,5mm
      FZ36D
      Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx36xx, LxBxH:716x35x7, 5mm
      Preis
      € 13,03
      / Stück *
      € 13,03
      / Stück *
    • 3
      FZ12H - Zugentlastung und Klemmenträger,für FW2 Feldverteiler SK I FWx12xx, 12 PLE breit
      FZ12H
      Zugentlastung und Klemmenträger, für FW2 Feldverteiler SK I FWx12xx, 12 PLE breit
      Preis
      € 17,15
      / Stück *
      € 17,15
      / Stück *
    • 4
      FZ12D - Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx12xx, LxBxH:284x35x7,5mm
      FZ12D
      Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx12xx, LxBxH:284x35x7, 5mm
      Preis
      € 10,98
      / Stück *
      € 10,98
      / Stück *
    • 5
      FZ36H - Zugentlastung und Klemmenträger,für FW2 Feldverteiler SK I FWx36xx, 36 PLE breit
      FZ36H
      Zugentlastung und Klemmenträger, für FW2 Feldverteiler SK I FWx36xx, 36 PLE breit
      Preis
      € 24,01
      / Stück *
      € 24,01
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Hutschiene, univers, 7,5mm, isoliert, vertieft 31mm, 11 PLE breit (198mm)

    Hutschiene,univers,isoliert

    Höhe: 35 mm
    Breite: 206 mm
    Tiefe: 7,50 mm
    Länge: 206 mm
    Werkstoff: Stahl
    Oberfläche: Feuerverzinkt

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : UT22B
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf