The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Feld­ver­teiler Energie & Multi­media
    • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler AP und Zubehör
    • UZ70F2
    EAN
    3250616367388
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H15
    • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler AP und Zubehör

    Abschottung senkrecht für Feldverteiler Aufputz 1100mm hoch, mit Kabelkanal UZ70F2

    Preis
    € 25,19
    / Stück *
    € 25,19
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abschottung senkrecht für Feldverteiler Aufputz 1100mm hoch, mit Kabelkanal

    UZ70F2

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1050 mm
    • Breite
      22 mm
    • Tiefe
      68 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­styrol (PS)
    • Ober­fläche
      Lackiert

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration UZ70F2
    PDF
    RoHS Report UZ70F2
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild UZ70F2 | Hager Deutschland

      Produktbild UZ70F2

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UZ70F2 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UZ70F2

      Abschottung senkrecht für Feldverteiler Aufputz 1100mm hoch, mit Kabelkanal

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Technische Broschüre de-AT 2022-09-29 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2022-09-29

      PDF
      9,49 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

      PDF
      1,18 MB
    • Katalog

      Bild 22AT0010MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Aufputz Quickset, Projektlieferform_2022_04 | Hager Deutschland

      22AT0010MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Aufputz Quickset, Projektlieferform_2022_04

      Stand: 01.04.2022

      PDF
      515,34 kB
    • Handbuch

      Bild Handbook de-DE 2023-03-30 | Hager Deutschland

      Handbook de-DE 2023-03-30

      Handbuch de-DE 2023-03-30

      PDF
      23,41 MB
      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Deutschland

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbuch en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Bild Technical manual for FWB enclosures | Hager Deutschland

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ36D - Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx36xx, LxBxH:716x35x7,5mm
      FZ36D
      Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx36xx, LxBxH:716x35x7, 5mm
      Preis
      € 13,03
      / Stück *
      € 13,03
      / Stück *
    • 2
      FW736WT - Installationsvert. AP, FW2, IP40,Schutzklasse I,mit Tür und Messingkl., 7x36 PLE
      FW736WT
      Installationsvert. AP, FW2, IP40, Schutzklasse I, mit Tür und Messingkl., 7x36 PLE
      Preis
      € 1.176,50
      / Stück *
      € 1.176,50
      / Stück *
    • 3
      FZ12D - Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx12xx, LxBxH:284x35x7,5mm
      FZ12D
      Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx12xx, LxBxH:284x35x7, 5mm
      Preis
      € 10,98
      / Stück *
      € 10,98
      / Stück *
    • 4
      FW636WT - Installationsvert. AP, FW2, IP40,Schutzklasse I,mit Tür und Messingkl., 6x36 PLE
      FW636WT
      Installationsvert. AP, FW2, IP40, Schutzklasse I, mit Tür und Messingkl., 6x36 PLE
      Preis
      € 989,17
      / Stück *
      € 989,17
      / Stück *
    • 5
      FZ12H - Zugentlastung und Klemmenträger,für FW2 Feldverteiler SK I FWx12xx, 12 PLE breit
      FZ12H
      Zugentlastung und Klemmenträger, für FW2 Feldverteiler SK I FWx12xx, 12 PLE breit
      Preis
      € 17,15
      / Stück *
      € 17,15
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Abschottung senkrecht für Feldverteiler Aufputz 1100mm hoch, mit Kabelkanal

    Zubehör univers Innenausbau

    Höhe: 1050 mm
    Breite: 22 mm
    Tiefe: 68 mm
    Werkstoff: Polystyrol (PS)

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : UZ70F2
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf