The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Feld­ver­teiler Energie & Multi­media
    • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler AP und Zubehör
    • UN61B3
    EAN
    3250616240520
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H15
    • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler AP und Zubehör

    Mediafeld, univers, für Feldv.AP 6-reihig, 3x12Mod+2xMediaplatte,900x250mm,QC UN61B3

    Preis
    € 227,62
    / Stück *
    € 227,62
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Mediafeld, univers, für Feldv.AP 6-reihig, 3x12Mod+2xMediaplatte,900x250mm,QC

    UN61B3

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      900 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      117 mm
    Ausstat­tung
    • Mit Monta­ge­platte
      Ja
    • Anzahl Reihen
      6
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    Liefe­r­um­fang
    • Mit Deckel
      Ja

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UN61B3
    PDF
    RoHS report UN61B3
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild UN61B3 | Hager Deutschland

      Produktbild UN61B3

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UN61B3 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UN61B3

      Mediafeld, univers, für Feldv.AP 6-reihig, 3x12Mod+2xMediaplatte,900x250mm,QC

      PDF
    • Handbuch

      Bild Handbook de-DE 2023-03-30 | Hager Deutschland

      Handbook de-DE 2023-03-30

      Handbuch de-DE 2023-03-30

      PDF
      23,41 MB
      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Deutschland

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbuch en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Bild Technical manual for FWB enclosures | Hager Deutschland

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ12D - Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx12xx, LxBxH:284x35x7,5mm
      FZ12D
      Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx12xx, LxBxH:284x35x7, 5mm
      Preis
      € 10,98
      / Stück *
      € 10,98
      / Stück *
    • 2
      FW636WT - Installationsvert. AP, FW2, IP40,Schutzklasse I,mit Tür und Messingkl., 6x36 PLE
      FW636WT
      Installationsvert. AP, FW2, IP40, Schutzklasse I, mit Tür und Messingkl., 6x36 PLE
      Preis
      € 989,17
      / Stück *
      € 989,17
      / Stück *
    • 3
      FW736WT - Installationsvert. AP, FW2, IP40,Schutzklasse I,mit Tür und Messingkl., 7x36 PLE
      FW736WT
      Installationsvert. AP, FW2, IP40, Schutzklasse I, mit Tür und Messingkl., 7x36 PLE
      Preis
      € 1.176,50
      / Stück *
      € 1.176,50
      / Stück *
    • 4
      FW624WT - Installationsvert. AP, FW2, IP40,Schutzklasse I,mit Tür und Messingkl., 6x24 PLE
      FW624WT
      Installationsvert. AP, FW2, IP40, Schutzklasse I, mit Tür und Messingkl., 6x24 PLE
      Preis
      € 817,68
      / Stück *
      € 817,68
      / Stück *
    • 5
      FZ36D - Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx36xx, LxBxH:716x35x7,5mm
      FZ36D
      Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx36xx, LxBxH:716x35x7, 5mm
      Preis
      € 13,03
      / Stück *
      € 13,03
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Mediafeld, univers, für Feldv.AP 6-reihig, 3x12Mod+2xMediaplatte,900x250mm,QC

    Einbaufeld oben für Installationskleinverteiler Unterputz nach EN 61439-1/-3, nach Maßnorm DIN 43 871, zum Einbau von Geräten bis 125 A, Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech, Gerätetragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech, mit Berührungsschutzabdeckung und Quickconnect Klemmen in Kombination mit Multimediafeld unten bestückt mit Kunststoff-Montageplatte, waagerechter Abschottung nach oben.

    Höhe: 900 mm
    Breite: 250 mm
    Tiefe: 117 mm
    Mit Montageplatte: Ja
    Anzahl Reihen: 6
    RAL Nummer: 9010
    Mit Deckel: Ja

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : UN61B3
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf