Комплект ущільнюючих вставок для розеток та центральних панелей, K.1/K.5 10107200
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Глуха кришка 14 доступні продукти -
Розетка 10 доступні продукти -
Елемент керування/кришка для побутових комутаційних апаратів 14 доступні продукти -
Центральна пластина для інформаційної світлової сигнальної вставки 6 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 137 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота77,90 mm
-
Ширина70,60 mm
-
Глибина24,40 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиK.x, Q.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу 10107200
Комплект ущільнюючих вставок для розеток та центральних панелей, K.1/K.5
PDF -
Installation manual
Manual for 10107200 - Sealing set for socket outlets/centre plates (DE-EN-NL-NO, 2020-10)
Installation manual en-GB, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-11-02
PDF1,34 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Declaration of conformity International 2021-09-28
PDF295,65 kB
Declaration of conformity International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Більше документації