Заглушка з центральною панеллю, без цоколя, пол.білизна, K.1 10457009
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 20 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RAL9010
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина7 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP44
-
Ударостійкість IKIK05
-
Пов'язані системиK.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу 10457009
Заглушка з центральною панеллю, без цоколя, пол.білизна, K.1
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity en-GB 2025-02-20
PDF292,18 kB
Більше документації