Накладка для повортного диммера, алюміній, K.5 11357003
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 48 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняПоворотний
Матеріали
-
ColourАлюміній
-
Код RAL9006
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалАлюміній
-
ОбробкаАнодований
Розміри
-
Висота55 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина20 mm
-
Вісь діаметра4 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Обладнання
-
Моніторингове вікно/розеткаНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Використовується в більш високому класі IPIP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів
-
Пов'язані системиK.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації