• Berker K.1
    • Розетки - Berker K.1
    • 47517206
    EAN
    4011334296447
    Упаковка
    10 штук
    • Розетки - Berker K.1

    Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, антрацит, 16А/250В K.1 47517206

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, антрацит, 16А/250В K.1

    47517206

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      16 A
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Матеріали
    • Colour
      Антрацит
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 7021
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений, Покриті лаком
    Розміри
    • Висота
      71 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Кількість одиниць
      1
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      35 mm
    • Вбудована глибина
      32 mm
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Вставний термінал
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Штекерне з'єднання
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами, Гачкове кріплення
    Обладнання
    • Тип розетки роз’єму/вилки
      SCHUKO
    • Поворотна центральна вставка
      Ні
    • З відкидною кришкою
      Так
    • З круглим захисним заземлювальним штифтом
      Ні
    • З сигнальною лампою
      Ні
    • Із замком
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Кришка, дверцята
    • Тип кришки
      Відкидна кришка відкидається назад
    Емність
    • Кільксть модулів
      1
    Безпека
    • З посиленим захистом від контакту
      Так
    • Ударостійкість IK
      IK05
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Функції
    • З орієнтаційним освітленням
      Ні
    • З функціональним освітленням
      Ні
    Ідентифікація
    • З відбитком
      Ні

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 47517206
    PDF
    RoHS report 47517206
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 47517206 | Hager

      Зображення продукту 47517206

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 47517206 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 47517206

      Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, антрацит, 16А/250В K.1

      PDF
    • Декларація якості

      Зображення Декларація якості en-GB 2026-02-20 | Hager

      Декларація якості en-GB 2026-02-20

      PDF
      630,03 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-05 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-05

      PDF
      484,13 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      6167157006 - Розетка без з/к, антрацит, 16А/250В K.1
      6167157006
      Розетка без з/к, антрацит, 16А/250В K.1
    • 2
      47527106 - Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, поле д/надпису, антрацит, 16А/250В K.1
      47527106
      Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, поле д/надпису, антрацит, 16А/250В K.1
    • 3
      6765757006 - Розетка з центральним з/к з зах.контактів, антрацит, 16А/250В K.1
      6765757006
      Розетка з центральним з/к з зах.контактів, антрацит, 16А/250В K.1
    • 4
      47357006 - Розетка з з/к, зах.контактів, антрацит, 16А/250В K.1
      47357006
      Розетка з з/к, зах.контактів, антрацит, 16А/250В K.1
    • 5
      6167157009 - Розетка без з/к, пол.білизна, 16А/250В K.1
      6167157009
      Розетка без з/к, пол.білизна, 16А/250В K.1
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.