• Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • 47527209
    EAN
    4011334275855
    Упаковка
    10 штук
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44

    Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, поле д/надп., пол.білизна, 16А/250В K.1 47527209

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, поле д/надп., пол.білизна, 16А/250В K.1

    47527209

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      16 A
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
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
    • Кількість одиниць
      1
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      35 mm
    • Вбудована глибина
      32 mm
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Вставний термінал
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Штекерне з'єднання
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами, Гачкове кріплення
    Обладнання
    • Тип розетки роз’єму/вилки
      SCHUKO
    • Поворотна центральна вставка
      Ні
    • З відкидною кришкою
      Так
    • З круглим захисним заземлювальним штифтом
      Ні
    • З сигнальною лампою
      Ні
    • Із замком
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Так
    Кришка, дверцята
    • Тип кришки
      Відкидна кришка відкидається назад
    Емність
    • Кільксть модулів
      1
    Безпека
    • З посиленим захистом від контакту
      Так
    • Ударостійкість IK
      IK05
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP44
    Функції
    • З орієнтаційним освітленням
      Ні
    • З функціональним освітленням
      Ні
    Ідентифікація
    • З відбитком
      Ні

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 47527209
    PDF
    RoHS report 47527209
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 47527209 | Hager

      Зображення продукту 47527209

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 47527209 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 47527209

      Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, поле д/надп., пол.білизна, 16А/250В K.1

      PDF
    • Декларація якості

      Зображення Декларація якості en-GB 2026-02-20 | Hager

      Декларація якості en-GB 2026-02-20

      PDF
      630,03 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-05 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-05

      PDF
      484,13 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      11376089 - Накладка для повортного диммера, пол.білизна, Q.x
      11376089
      Накладка для повортного диммера, пол.білизна, Q.x
    • 2
      289110 - Поворотно-нажимний потенціометр 1-10В з 'Soft'-регулюванням
      289110
      Поворотно-нажимний потенціометр 1-10В з 'Soft'-регулюванням
    • 3
      11376084 - Накладка для повортного диммера, алюміній, Q.x
      11376084
      Накладка для повортного диммера, алюміній, Q.x
    • 4
      2997 - DALI-потенціометр з регулюванням білого, Soft-блокування
      2997
      DALI-потенціометр з регулюванням білого, Soft-блокування
    • 5
      2998 - DALI-потенціометр з регулюванням білого, з блоком живлення, Soft-блокування
      2998
      DALI-потенціометр з регулюванням білого, з блоком живлення, Soft-блокування
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.