FAQ witty share

witty share
FAQ


Hur många parke­rings­platser ska förbe­redas i nya eller befint­liga bostads- eller kommer­si­ella bygg­nader?

Kapa­citet av antalet parke­rings­platser

Bostads- eller kommer­si­ella bygg­nader

– Nya bostadshus med fler än 10 parke­rings­platser i bygg­naden eller på tomten ska ha ledningsinfra­struktur (förbe­re­delse med tomrör eller liknande) till alla parke­rings­platser.

– Bygg­nader som inte är bostadshus och som har fler än 10 parke­rings­platser i bygg­naden eller på tomten ska ha lednings­in­fra­struktur till 20 % av parke­rings­plat­serna och minst en ladd­nings­punkt för elfordon.

– För oupp­värmda bygg­nader eller bygg­nader avsedda för total­för­svaret ställs inga krav.

 

> 20 platser eller stads­om­råde
> 50 000 invå­nare 
10 % av plat­serna 
 > 40 platser eller tätort
< 50 000 invå­nare
 5 % av plat­serna

 

 

 

 

Finns det någon stan­dard för ladd­ka­beln och ladd­box­arna? 

Stan­darden i Europa är ett typ 2-uttag på termi­nal­sidan (T2S: Typ 2 med anslut­ningsdon för att över­ens­stämma med NFC15 100). Å andra sidan beror det på fordonet T1 eller T2. Du kan köpa kabeln från biltill­ver­karen eller från Hager.

Viktigt:
Anslut­nings­donen är obli­ga­to­riska. Detta är ett till­fälle att påminna dig om att vissa indu­stridon (till exempel P17) inte är tillåtna inom bostäder av NF-C15 100 eftersom de inte är utrus­tade med täck­pluggar. Elekt­ri­kern är garant för instal­la­tio­nens säkerhet.

 

 

 

Vad är E.V. – Ready-märk­ning?

Det är en icke-obli­ga­to­risk märk­ning som certi­fi­erar hela systemet men kan krävas i vissa SCC:er 

 

 

 

Finns det några uttagsad­aptrar? Vad ska man göra med de gamla T3-uttagen? 

Nej: Vissa har försökt göra T3 till T2-adaptrar men utan en perma­nent lösning. 





Med vilken ström­styrka laddas min bil på ett 2P+T-uttag? 

Det finns två typer av 2P+T-uttag:

– De ”enkla” uttagen som över­ens­stämmer med stan­dard NF-C 61-314 och som inte kan stödja ladd­ning av ett elfordon vid den nomi­nella inten­si­teten 16 A per timme. Om inten­si­teten som krävs av fordonet är högre än 8 A, kan vissa uttag utsättas för bety­dande varm­gång, vilket kan leda till en termisk rusning och risk för brand.

– witty-uttagen har förstärkta kontakter som klarar denna typ av belast­ning och en paten­terad GreenUp typi­den­ti­fi­e­ring som med magneter iden­ti­fi­erar detta uttag som ett förstärkt uttag som accep­terar upp till 16 A.

 

 

 

Hur snabbt kan bilen laddas? 

Slut­ligen, för att svara på frågan om ladd­nings­has­tighet: Det är den svagaste länken i kedjan (kontakt + kabel + laddare under motor­huven på bilen) som kommer att diktera ladd­nings­has­tig­heten. Således säljer vissa biltill­ver­kare endast en till­fällig ladd­nings­kabel (OCC) begränsad till 8 A även med ett förstärkt uttag.  Obser­vera: Det är möjligt att köpa en CRO med 8/14 A eller till och med 16 A-teknik från en annan till­ver­kare.

 

 

 

Vad är skill­naden mellan ett 2P+T-förstärkt 16 A-uttag och en terminal?

Utef­fekten är annorlunda:

– På ett förstärkt ladd­ningsuttag kan fordonet ladda med högst 3,2 kW. Eller till och med 1,8 kW för vissa fordon, bero­ende på kabeln.

– På en ladd­punkt kommer den leve­re­rade effekten att vara mellan 3,7 och 22 kW. Under låg belast­ning:

– Det finns ingen hante­ring vid låg belast­ning på ett 2P+T-uttag.

– På en ladd­punkt är det möjligt att ladda under låg belast­ning och även att fördröja det ögon­blick då ladd­ningen ska börja för att ge tid för varm­vat­ten­be­re­daren att värmas upp.

Dyna­misk ladd­nings­han­te­ring:

– Ett 2P+T-uttag kommer att leve­rera 10 till 16 A utan att man behöver oroa sig för om denna ström är till­gänglig i instal­la­tionen.

– Om en terminal är ansluten till TIC modu­lerar den sin belast­nings­ström utan att någonsin över­skrida den avta­lade effekten.

– Säker­hets­funk­tioner.

– Ett 2P+T-uttag har inget annat skydd än ström­bry­taren.

– En terminal över­vakar om strömmen som dras av fordonet över­skrider det angivna börvärdet.

– Kontrol­lerar om fordonet respek­terar proto­kollet mellan ladd­boxen och fordonet (vid bris­tande över­ens­stäm­melse kommer strömmen att begränsas till 8 A).

– Över­vakar den interna tempe­ra­turök­ningen i termi­nalen.

– Kontrol­lerar att kontaktorn inte har fastnat.

 

 

 

Finns det olika ladd­nings­kablar?

Ja, men det ordet har en bred bety­delse: CRO-/mode 3-kabel mellan termi­nalen och fordonet.

– CRO till­han­da­hålls av biltill­ver­karen. Deras ladd­nings­ström beror på till­ver­karen, de som inte lever upp till den paten­te­rade GreenUp-tekniken (med förstärkt plugg) är begrän­sade till 8 A, för vissa går upp till 16 A.

– Det går att använda CRO av ett annat märke för att ladda 14/16 A-fordon vars CRO är begränsad till 8 A (utanför Hagers ansvar).

– Ladd­nings­kab­larna är i allmänhet 5 m långa. Var därför försiktig med place­ringen av ladd­boxen i förhål­lande till fordon­stypen. Obs! Ladd­strömmen bestäms av den svagaste länken i kedjan 

Varning:
– Det finns 20 A- och 32 A-kablar.
– 1-fas och 3-fas.
– Samman­fatt­ning: Hager säljer endast 32 A 3-faskablar.

 

 

 

Är en ladd­punkt kompa­tibel med solcells­an­lägg­ningen?

Ja, det är möjligt att instal­lera nätan­sluten solel­pro­duk­tion och en ladd­punkt på samma instal­la­tion.

 

 

 

Är alla uttag till­gäng­liga med ett mode 3-uttag och ett typ E-uttag?

Nej,
En viktig anmärk­ning:
Mode 3- och typ E-uttag kan aldrig vara aktiva samti­digt.

 

 

Vilka ladd­punktso­pe­ra­törer (CPO) är witty share kompa­tibel med? 

Ladd­boxen kommu­ni­cerar via det öppna proto­kollet OCPP 1.6. Detta gör ladd­boxen kompa­tibel med de flesta ladd­punktso­pe­ra­tö­rerna. För att säker­ställa 100 % säker kommu­ni­ka­tion kan vi även kost­nads­fritt genom­föra tester med önskad ladd­punktso­pe­ratör.

 

 

Vad är dyna­misk last­ba­lan­se­ring?

Vid dyna­misk last­ba­lan­se­ring beräknas maximal laddef­fekt på den effekt som tas emot från elnätet, så att ladd­nings­in­fra­struk­turen alltid kan användas så effek­tivt som möjligt utan att över­be­lasta husets elan­slut­ning.

 

 

Vad är statisk last­ba­lan­se­ring?

Vid statisk last­ba­lan­se­ring till­delas ett fast maxi­malt ström­värde från last­ba­lan­se­raren som ladd­box­arna inte får över­skrida till­sam­mans. Statisk lasba­lan­se­ring begränsar ladd­box­arnas möjlighet att nyttja till­gänglig energi opti­malt men säker­ställer givetvis att husets elan­slut­ning inte över­be­lastas.

 

 

Vad händer utan last­ba­lan­se­ring?

Last­ba­lan­se­ringen reglerar fördel­ningen av effekten i fastig­he­tens elan­slut­ning och ser till att den inte över­be­lastas när flera ladd­boxar används samti­digt. Om flera ladd­boxar används utan last­ba­lan­se­ring finns det två möjliga alter­nativ:

  1. Den elekt­riska infra­struk­turen får byggas upp så att den blir över­di­men­sio­nerad, vilket medför högre krav på utrymme och därmed ökade kost­nader
  2. Om den elekt­riska infra­struk­turen ej är dimen­sio­nerad för de effekter som ladd­box­arna behöver, kan det i värsta fall leda till över­be­last­ning, utlösta säkringar och spän­nings­bort­fall i fastig­heten