unibar H
FAQ

AdobeStock_128174778_f7_lan

Vad är unibar H kanal­s­ken­sy­stem?

Unibar H är ett kanal­s­ken­sy­stem för ener­gi­dis­tri­bu­tion som trans­por­terar och distri­bu­erar ström från trans­for­ma­torn till lågspän­nings­ställ­verket och genom hela bygg­naden. Systemet är designat för att vara flex­i­belt, utrym­mes­be­spa­rande, säkert och med lång livs­längd.

 

Vilka märk­strömmar hanterar unibar H systemet?

Systemet har en märk­ström från 800 A till 4000 A.

 

Vilka skydds­klasser finns för unibar H?

Systemet finns med IP55/IP65 och IP68 (gjuten harts, endast för ener­gi­t­rans­port). Även en kombi­na­tion av dessa inom samma sken­sy­stem är möjlig.

 

Vilka olika typer av ledare finns det i systemet?

I unibar H kanal­s­ken­sy­stemet finns det två huvud­typer av skenor baserat på antalet ledare: 4-poliga (4P) och 5-poliga (5P).
4-poliga skenor har fyra ledare: N (neut­ral­le­dare), L1, L2 och L3 (linje­le­dare). Skydds­jorden (PE) motsvaras av skenans kaps­ling (plåt).
5-poliga skenor har fem ledare: N, L1, L2, L3 och en extra skydds­jord (PE2). I detta system har alla ledare samma tvär­snitt­sarea.
Båda typerna av skenor har PE i skenans kaps­ling (plåt). De inre ledarna kan vara av alumi­nium eller koppar och är isole­rade med poly­es­tertejp.

 

Vad är en uttags­låda och hur används den?

Ett uttags­låda är en enhet som ansluts till sken­sy­stemet för att ta ut ström. De finns för plug-in anslut­ning (125-630 A) och för anslut­ning med skarv­stycken (250-1250 A).

 

Kan uttags­lådor instal­leras medan spän­ningen är påslagen?

Ja, uttags­lådor upp till 630 A kan instal­leras på raka skene­le­ment med plug-in medan spän­ning är påkopplad, men ej under last.

 

Vilka typer av skydds­en­heter kan instal­leras i uttags­lådor?

Uttags­lådor kan utrustas med säkringar, från­skil­jare eller effekt­bry­tare (MCCB).

 

Kan man byta skarv­block i efter­hand?

Ja, skarv­blocket kan bytas i efter­hand på anslut­ningar med skydds­klass IP55/IP65.

 

Vilka typer av skene­le­ment finns till­gäng­liga?

Det finns raka element (med och utan plug-in), vinkel­böjar, T-element och Z-element. Det finns även matnings­en­heter för trans­for­ma­torer, kablar och anslut­ningar.

 

Finns det olika mate­rial för ledarna i sken­sy­stemet?

Ja, ledarna kan vara av alumi­nium eller koppar. Systemet erbjuds med 4 ledare (N, L1, L2, L3) eller 5 ledare (N, L1, L2, L3, PE2), med PE i kaps­lingen (plåt).

 

Hur långa är de raka skene­le­menten?

Raka skene­le­ment finns i stan­dard­längder 1m, 2m och 3m. Det finns även valbara längder mellan 410mm och 3000mm.

 

Vad är ett dubbel­kropps­sy­stem?

Ett dubbel­kropps­sy­stem är ett system med två paral­lella ledare i samma hölje som används för högre ström­styrkor (från 2500A). Det ger snabb instal­la­tion och balan­serad last­för­del­ning.

 

Hur monteras sken­sy­stemet?

Sken­sy­stemet monteras med hängare och fäst­ma­te­rial. Det är viktigt att följa instal­la­tions­an­vis­ning­arna för att säker­ställa en korrekt monte­ring. Max avstånd mellan fästena är 3m för vertikal instal­la­tion och 2m för hori­son­tell instal­la­tion.

 

Behöver man brand­skydd när man instal­lerar unibar H systemet?

Ja, brand­skydd är nödvän­digt för skene­le­ment som passerar genom brand­cells­gränser. De monteras på skene­le­menten under till­verk­nings­pro­cessen. Runt brand­skyddet tätas det efter att instal­la­tionen är utförd.

 

Vad innebär "funk­tio­nell uthål­lighet" i systemet?

Funk­tio­nell uthål­lighet innebär att systemet kan bibe­hålla sin funk­tion under en viss tid, även under brand­för­hål­landen.

 

Vem får instal­lera unibar H kanal­s­ken­sy­stem?

Instal­la­tion får endast utföras av behörig elin­stal­latör.