Över­spän­nings­skydd
FAQ

AdobeStock_128174778_f7_lan

Hur väljer jag rätt över­spän­nings­skydd?

Vid luft­led­ning och på lands­bygd rekom­men­deras ett kombis­kydd (typ 1 + typ 2), för fyrle­dar­sy­stem används SPA930, E-nr 5271567 och för femle­dar­sy­stem används SPA931, E-nr 5271572. I tätort med nedgrävd elnäts­kabel rekom­men­deras ett typ 2 skydd, för fyrle­dar­sy­stem används SPB315, E-nr 5271581 och för femle­dar­sy­stem används SPB413, E-nr 5271584.

Vid längre än 10 meter till känslig utrust­ning rekom­men­deras ett finskydd typ 3 såsom EUS315, E-nr 5270399.

För att under­lätta valet av över­spän­nings­skydd (SPD) har Hager tagit fram en konfi­gu­rator. Hager har kombis­kydd typ 1+ typ 2 och typ 3 som kan monteras direkt i centralen. Hager har även speci­ella över­spän­nings­skydd för telefon- och buss­led­ningar. Vidare till konfi­gu­ra­torn

 

Vilket över­spän­nings­skydd passar till en solcells­an­lägg­ning?

Till en anlägg­ning med solceller rekom­men­deras över­spän­nings­skydd SPV340 (5271599). Det är ett 3-poligt över­spän­nings­skydd av typ 2 speci­ellt anpassat för solcells­an­lägg­ningar. Fördelen med SPV340 är att det ger ett skydd på DC-sidan för en MPP sträng (MPP = Maximum Power Point = maxef­fekt­punkt).

 

Vad skiljer över­spän­nings­skydd typ 1, typ 2 och typ 3?

Över­spän­nings­skydd typ 1 avleder blix­tens ener­gi­in­ne­håll och redu­cerar rest­spän­ningen till värden <6000-13000 V. Typ 2 minskar åter­stå­ende över­spän­ning till värden < 2000–600 V, över­spän­ningen får inte över­stiga 4000 V. Typ 3 minskar eller säkrar åter­stå­ende över­spän­ning till värden för sluten­heter som är < 1500 V. Typ 1 rekom­men­deras för service­sektor och indu­stri­bygg­nader som skyddas av ett åskskydd eller försörjda av luft­led­ningar och känne­tecknas av en 10/350 μs Impuls­stötström. Typ 2 instal­leras i elcen­tralen och är ett skydds­sy­stem för alla elin­stal­la­tioner med lågspän­ning och karak­te­ri­seras av en 8/20 μs stötströ­mim­puls.. Typ 3 är ett komple­ment till över­spän­nings­skydd av typ 2 till appa­rater med käns­liga laster, som känne­tecknas av en kombi­na­tion av spän­nings­kurvor (1,2/50 μs) och stötström (8/20 μs). Typ 3 och instal­leras så nära den enheten som skyd­dads, vanligtvis i central, kabel­ka­nalen eller i uttaget.