The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Över­spän­nings­skydd (SPD)
    • SPB315
    Överspänningsskydd 3-polig Typ 2 (mellanskydd) 40kA, SPB315 (E-nr: 5271581) för Villa, lägenhet i tätort utan yttre åskskydd. Detta skydd begränsar restspänning till < 1,5 kV. Placeras i inkommande elcentral/gruppcentral. Skydden tar upp 3 modulplatser. Indikering av utlöst/förbrukad patron. Överspänningsskydden är utformade för att motverka skador från plötsliga spänningsspikar, vilket minskar risken för kostsamma skador och avbrott.
    EAN
    3250615514899
    E-nr.
    5271581
    Förp
    1 st
    • Över­spän­nings­skydd (SPD)

    Överspänningsskydd 3-polig Typ 2 40kA, TNC-nät med indikering & signalkontakt SPB315

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Överspänningsskydd 3-polig Typ 2 40kA, TNC-nät med indikering & signalkontakt

    SPB315

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Fass­kena till modul­kom­po­nenter 3 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Fass­kena till modul­kom­po­nenter
    • KDN380A

      Fasskena 3-fas , 16 mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

      0,00 kr  / *
    • KDN363F

      Fasskena 3-fas , 10mm², 12 moduler lång, För jordfelsbrytare 4-polig + 8 st. 1-p

      0,00 kr  / *
    • KDN380B

      Fasskena 3-fas, 16mm², 57moduler/1 meter lång.För QuickConnect & skruvanslutning.

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Antal poler
      3P
    • Neutral­le­da­rens posi­tion
      Höger
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      3
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 400 V
    • Konti­nu­erlig drift­spän­ning Uc enligt IEC 61643-1
      275 V
    • Spän­nings­skydds­nivå Up enligt IEC 61643-1
      1,35 kV
    • Nomi­nell drift­spän­ning växel­ström (sig­nal­kon­takt)
      5 - 250 V
    • Nomi­nell drift­spän­ning likström (sig­nal­kon­takt)
      5 - 30 V
    • Spän­nings­nivå Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1350 V
    • Refe­rens­provspän­ning Utest AC
      255 V
    • Över­spän­ningska­te­gori enligt IEC 60947-1
      3
    • Märkspän­ning
      240 - 415 V AC ± 10%
    Elekt­risk ström
    • Märk­kort­slut­nings­ström (Isccr)
      25 kA
    • Max. över­ströms­skydd , paral­lell anslut­ning (säk­ring)
      125 A
    • Max. över­ströms­skydd, seriell anslut­ning (säk­ring)
      80 A
    • Nomi­nell urladd­nings­ström ln
      20 kA
    • Märk­drift­ström AC (sig­nal­kon­takt)
      5 - 750 mA
    • Märk­drift­ström likström (sig­nal­kon­takt)
      0,005 - 1 A
    • Maximal urladd­nings­ström (Imax)
      40 kA
    • Jord­fels­ström Ipe
      ≤ 0.45 mA
    Dimen­sioner
    • Höjd
      98,7 mm
    • Bredd
      53,4 mm
    • Djup
      65,7 mm
    • Aviso­le­rings­längd
      16 mm
    • Aviso­lerad längd (sig­nal­kon­takt)
      7 mm
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    • Luft­fuk­tighets­skydd
      5 - 95%
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    • Föro­re­nings­grad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Max. höjd över havet
      2000 m
    Nätverk­s­kon­fi­gu­ra­tion
    • Typ av nät
      TN-C, TN, TT
    • Nätverk TN
      Ja
    • Nätverk TN-C
      Ja
    • Nätverk TN-C-S
      Nej
    • Nätverk TN-S
      Nej
    • Nätverk TT
      Ja
    • Nätverk IT
      Nej
    • Nätverk DC
      Nej
    Utrust­ning
    • Med fjärr­kon­takt
      Ja
    • Märk­be­last­nings­ström IL
      80 A
    Anslut­ning
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, flex­ibla ledare
      1,5 - 25 mm²
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
      1,5 - 35 mm²
    • Antal ledare utan jord­ning
      3
    • Area flex­ibel ledare
      1.5 - 25 mm²
    • Tvär­snitt flex­ibel ledare (sig­nal­kon­takt)
      0,14 - 1,5 mm²
    • Area solid ledare
      1.5 - 35 mm²
    • Tvär­snitt solid ledare (sig­nal­kon­takt)
      0,14 - 1,5 mm²
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Antal anslut­ningar
      1
    • Typ av monte­ring
      DIN-s­kena
    • Anslut­ningstyp
      Skruvan­slut­ning
    • Anslut­ningstyp (sig­nal­kon­takt)
      Plug-in anslut­ning, Skruvan­slut­ning
    Stan­darder
    • Krav­klas­sIEC 61643
      T2
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      3 - 4,5 Nm
    • Lämplig för använd­ning inomhus
      Ja
    Konfi­gu­ra­tion
    • Med inte­grerad säkring
      Nej
    Funk­tioner
    • Lämplig för ytter­li­gare system­kon­fi­gu­ra­tion
      Nej
    Säkring
    • Säkringens karak­te­ristik
      gG
    Endast för internt bruk
    • Stan­dard
      IEC/EN 61643-11
    Speci­fika iden­ti­fi­e­ringsat­tribut för skydd
    • Filtertyp produkt
      SPD
    Säkerhet
    • Läge för skydd
      L-N, L-PEN
    • Strömut­lös­nings­faktor k
      1,6
    • TOV bete­ende vid UT
      350 V AC (5 s / with­stand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass II
    Mate­rial
    • Produkt­färg
      Ljusgrå
    • RAL-kod
      7035
    • Mate­rial
      Termo­plast, Poly­amider (PA)
    Använd­ning
    • Är till­gänglig
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat SPB315
    PDF
    RoHS-certifikat SPB315
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SPB315 | Hager Sverige

      Produktbild SPB315

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SPB315 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SPB315

      Överspänningsskydd T2 3P 40kA TNC med indikering + med signalkontakt

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2022-06-14 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2022-06-14

      PDF
      996,26 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
      Bild Överspänningsskydd | Hager Sverige

      Överspänningsskydd

      Skyddar mot problem orsakade av blixtar

      PDF
      8,24 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15

      PDF
      333,47 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      SPC403N - Överspänningsskydd 3-polig+nolla Typ 3, 3kA, med indikering &amp; signalkontakt
      SPC403N
      Överspänningsskydd T3 3P+N Uc 264V In 3kA Up 1.4kV med signalkontakt
      E-nr.
      5271592
    • 2
      SPA800 - Överspänningsskydd 3-polig Typ 1+2 25kA, TNC-nät med indikering &amp; signalkontakt
      SPA800
      Kombiöverspänningsskydd Typ 1 + Typ 2 3-poligt, TNC, 25kA. Med signalkontakt
      E-nr.
      5271564
    • 3
      SPB015N - Utbytespatron N-PE för SPBxxx, T2 N-PE Uc 260V Imax 40kA Up 1.5kV
      SPB015N
      Utbytespatron N-PE för SPBxxx, T2 N-PE Uc 260V Imax 40kA Up 1.5kV
      E-nr.
      5271648
    • 4
      EUS615 - Överspänningsskydd Typ 3 Finskydd, dubbla anslutningar
      EUS615
      Överspänningsskydd Typ 3 Finskydd, dubbla anslutningar
      E-nr.
      5270401
    • 5
      SPA090 - Utbytespatron till SPA9xx, 1P T1+T2 L-N
      SPA090
      Utbytespatron till SPA9xx, 1P T1+T2 L-N
      E-nr.
      5271593

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group