The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
    • KDN363F
    Fasskena 3-fas, KDN363F (E-nr: 2108598) 10mm², 12 moduler lång, För 4-polig jordfelsbrytare med nollan till höger och 8 st dvärgbrytare. Passar både dvärgbrytare med QuickConnect och skruvanslutning.
    EAN
    3250613741068
    E-nr.
    2108598
    Förp
    50 St
    • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
    • Samlings­skena
    • Visa mer

    Fasskena 3-fas, 10mm², 12 moduler lång. För 4-polig jordfelsbrytare och 8st dvb KDN363F

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Fasskena 3-fas, 10mm², 12 moduler lång. För 4-polig jordfelsbrytare och 8st dvb

    KDN363F

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena 2 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 5 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena
    • KZ059

      Beröringsskydd för utstickande fasskena. Fem moduler per längd.

      0,00 kr  / *
    • KZN023

      Ändstycke för 2 och 3-poliga fasskenor.

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • SPA800

      Kombiöverspänningsskydd Typ 1 + Typ 2 3-poligt, TNC, 25kA. Med signalkontakt

      0,00 kr  / *
    • SPB115

      Överspänningsskydd T2 1P 40kA TNC med indikering + med signalkontakt

      0,00 kr  / *
    • SPB215

      Överspänningsskydd T2 2P 40kA TT/TNS med indikering + med signalkontakt

      0,00 kr  / *
    • SPB315

      Överspänningsskydd T2 3P 40kA TNC med indikering + med signalkontakt

      0,00 kr  / *
    • SPA801

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      63 A
    Arki­tektur
    • Antal poler
      3
    • Antal poler
      3P
    Dimen­sioner
    • Längd
      210 mm
    Spän­ning
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      4500 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 400 V
    Anslut­ning
    • Area solid ledare
      10 mm²
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Fass­kena med gaffel
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      12

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACh-certifikat KDN363F
    PDF
    RoHS-certifikat KDN363F
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild KDN363F | Hager Sverige

      Produktbild KDN363F

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad KDN363F | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad KDN363F

      Fasskena 3-fas , 10mm², 12 moduler lång, För jordfelsbrytare 4-polig + 8 st. 1-p

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok sv-SE 2015-06-02 | Hager Sverige

      Installationshandbok sv-SE 2015-06-02

      PDF
      142,58 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild DIN nya norm | Hager Sverige

      DIN nya norm

      Säkerhetstänkande med QuickConnect

      PDF
      2,29 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10

      PDF
      34,25 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      KDN180B - Fasskena 1-fas , 16mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN180B
      Fasskena 1-fas, 6mm², 57moduler/1 meter lång. För QuickConnect & skruvanslutning.
      E-nr.
      2108583
    • 2
      UM36B - Samlingsskenor, 30x10mm, för 6-fält
      UM36B
      Samlingsskenor, 30x10mm, för 6-fält
      E-nr.
      2283883
    • 3
      KCF668L - Fasskena 4-polig 10mm² för koppling mellan jordfelsbrytare på 3 rader.
      KCF668L
      Fasskena för jordfelsbrytare, 63A, 3-polig+N för 3 rader.
      E-nr.
      2106028
    • 4
      ZM12C - Samlingsskena, 12X5mm, för vågrätt montage, för 2-fält
      ZM12C
      Samlingsskena, 12X5mm, för vågrätt montage, för 2-fält
      E-nr.
      2284158
    • 5
      UZ61S2 - Saml.skenhållare, 1-polig påbyggnadsbar, 1 sats=2st
      UZ61S2
      Saml.skenhållare, 1-polig påbyggnadsbar, 1 sats=2st
      E-nr.
      2284144

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group