Överspänningsskydd 2-polig Typ 2 för solcell, 40kA indikering & signalkontakt SPV340
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör/ överspänningsskydd typ 3 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Antal moduler3
-
Spänningsskyddsnivå Up3,70 kV
-
Spänningsnivå Up L-N/PEN IEC 61643-113700 V
-
MatarspänningDC
-
Överspänningskategori enligt IEC 60947-13
-
Maximal urladdningsström (Imax)40 kA
-
Maximal urladdningsström (Imax) N-PE40 kA
-
Nominell urladdningsström ln15 kA
-
Märkkortslutningsström (Isccr)2 kA
-
Höjd89,80 mm
-
Bredd53,40 mm
-
Djup56,1 mm
-
Avisoleringslängd16 mm
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Läge för skyddL-PE
-
Driftstemperatur-40 - 80 °C
-
Luftfuktighetsskydd5 - 95%
-
Förvarings-/transporttemperatur-40 - 80 °C
-
Föroreningsgrad enligt IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Max. höjd över havet2000 m
-
ProduktfärgLjusgrå
-
RAL-kod7035
-
MaterialPolyamider (PA), Polyester
-
Typ av nätDC
-
Nätverk TNNej
-
Nätverk TN-CNej
-
Nätverk DCJa
-
Nätverk ITNej
-
Nätverk TTNej
-
Nätverk TN-C-SJa
-
Nätverk TN-SNej
-
Med fjärrkontaktNej
-
Märkbelastningsström IL80 A
-
Anslutningsarea övre och nedre anslutning med skruvar, för flexibla ledare1,5 - 25 mm²
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare1,5 - 35 mm²
-
Area flexibel ledare1.5 - 25 mm²
-
Area solid ledare1.5 - 35 mm²
-
Anslutning/anslutningstypSkruvterminal
-
Antal anslutningar1
-
Typ av monteringDIN-skena
-
AnslutningstypSkruvanslutning
-
Typ av överspänningsskyddT2
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Nominellt åtdragningsmoment3 - 4,5 Nm
-
Monteringsläge/anslutningslägeHorisontell
-
Lämplig för användning inomhusJa
-
Antal poler2P
-
Med integrerad säkringNej
-
Med indikeringslampaJa
-
Lämplig för ytterligare systemkonfigurationJa
-
End of life statusSOCM (open circuit mode)
-
Antal halva moduler 17,5 mm6
-
Filtertyp produktSPD
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild SPV340
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad SPV340
Överspänningsskydd T2 2P 40kA solcell
PDF -
Installationshandbok
Installationshandbok International 2022-06-14
PDF556,21 kB -
Tekniska broschyrer
Överspänningsskydd
Skyddar mot problem orsakade av blixtar
PDF8,24 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15
PDF346,66 kB