The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Över­spän­nings­skydd (SPD)
    • SPA931
    Överspänningsskydd 4-polig Typ 1+2 (kombiskydd) 12,5kA, SPA931 (E-nr: 5271572) för Villa, lägenhet i tätort utan yttre åskskydd. Detta skydd begränsar restspänning till < 1,5 kV. Placeras i inkommande elcentral/gruppcentral. Skydden tar upp 4 modulplatser. Indikering av utlöst/förbrukad patron. Överspänningsskydden är utformade för att motverka skador från plötsliga spänningsspikar, vilket minskar risken för kostsamma skador och avbrott.
    EAN
    3250615515186
    E-nr.
    5271572
    Förp
    1 st
    • Över­spän­nings­skydd (SPD)

    Överspänningsskydd 4-polig Typ 1+2 12,5kA, TNS-nät indikering & signalkontakt SPA931

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Överspänningsskydd 4-polig Typ 1+2 12,5kA, TNS-nät indikering & signalkontakt

    SPA931

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Kombi­skydd typ 1+2, bostäder 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Kombi­skydd typ 1+2, bostäder
    • SPA090

      Utbytespatron till SPA9xx, 1P T1+T2 L-N

      0,00 kr  / *
    • SPA090N

      Utbytespatron till SPA9xx, 1P T1+T2 N-PE

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Max. urladd­nings­ström (Imax) L-N(PEN)/N-PE
      50 kA
    • Läck­strömsfri
      Nej
    • Max. över­ströms­skydd , paral­lell anslut­ning (säk­ring)
      160 A
    • Blixtim­puls­ström Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
      12,5 kA, 50 kA
    Nätverk­s­kon­fi­gu­ra­tion
    • Typ av nät
      TN-S, TT
    Utrust­ning
    • Med fjärr­kon­takt
      Ja
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      4
    Spän­ning
    • Spän­nings­skydds­nivå Up enligt IEC 61643-1
      1,20 kV
    • Konti­nu­erlig drift­spän­ning Uc enligt IEC 61643-1
      335 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      240 - 415 V
    • Spän­nings­nivå Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1,2 kV
    Arki­tektur
    • Antal poler
      3P+N
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Dimen­sioner
    • Höjd
      98,7 mm
    • Bredd
      71,20 mm
    • Djup
      77,50 mm
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Med indi­ke­rings­lampa
      Ja
    Stan­darder
    • Krav­klas­sIEC 61643
      T1, T2
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      3 - 4,5 Nm
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Skruvan­slut­ning
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, flex­ibla ledare
      1,5 - 25,0 mm²
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
      1,5 - 35,0 mm²
    • Anslut­nings­area signal­kon­takt
      0,14 - 1,5 mm²
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Konfi­gu­ra­tion
    • Med inte­grerad säkring
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat SPA931
    PDF
    RoHS-certifikat SPA931
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SPA931 | Hager Sverige

      Produktbild SPA931

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SPA931 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SPA931

      Kombiöverspänningsskydd Typ 1 + Typ 2 TNS 12,5kA kontakt

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18

      PDF
      810,00 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
      Bild Urvalsguide witty-familjen | Hager Sverige

      Urvalsguide witty-familjen

      witty one, witty plus, witty pro och witty park 2

      PDF
      4,69 MB
      Bild Överspänningsskydd | Hager Sverige

      Överspänningsskydd

      Skyddar mot problem orsakade av blixtar

      PDF
      8,24 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15

      PDF
      352,69 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      SPC023N - Utbytespatron för SPN2xxT3 1P Uc 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1.25kV
      SPC023N
      Utbytespatron för SPN2xxT3 1P Uc 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1.25kV
      E-nr.
      5271595
    • 2
      SPB415 - Överspänningsskydd 4-polig Typ 2 40kA, TT/TNS-nät med indikering &amp; signalkontakt
      SPB415
      Överspänningsskydd T2 4P 40kA TT/TNS med indikering + med signalkontakt
      E-nr.
      5271587
    • 3
      SPA801 - Överspänningsskydd 4-polig Typ 1+2 25kA, TNS-nät med indikering &amp; signalkontakt
      SPA801
      ÖSS T1+T2 4P 25kA TNS kontakt
      E-nr.
      5271565
    • 4
      SPA930 - Överspänningsskydd 3-polig Typ 1+2 12,5kA, TNC-nät indikering &amp; signalkontakt
      SPA930
      Kombiöverspänningsskydd Typ 1 + Typ 2 TNC 12, 5kA kontakt
      E-nr.
      5271567
    • 5
      SPB413 - Överspänningsskydd 4-polig Typ 2 40kA, TT/TNS-nät med indikering
      SPB413
      Överspänningsskydd T2 4P 40kA TT/TNS med indikering
      E-nr.
      5271584

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group