Fördelar med laddboxen
witty start
Argument för vår elbilsladdare
![Hager elbilsladdningsstation med en vit elbil inkopplad och en person som går förbi i bakgrunden](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-emobility/witty-start/witty-ambiente-2021-015_witty-vorne_led_lan.jpg?h=640&la=sv-se&hash=1E01AF7DF8E8E97400B9A87B17C0B649)
17 anledningar att välja laddboxen
witty start från Hager:
- Lämplig för alla elfordon
Laddboxen witty start har ett ladduttag av typ 2 som gör det möjligt för kunder att ladda elbilar eller laddhybrider med en laddeffekt mellan 2,3 till 22 kW. -
Genomtänkt design
Laddboxen witty start passar i alla fristående villor och parhus. - Snabb installation
Alla kablar är fördragna så att du kan spara värdefull tid när du installerar laddboxen witty start. - Förkonfigurerad
Din laddbox är förinställd på 11 kW vid leverans och är redo att användas direkt! -
Enkel installation
Kablarna kan efter behov dras på ovan-, under- eller baksidan av laddboxen. -
Integrerad nominell felström på 6 mA DC
Denna skyddsfunktion ger maximal säkerhet vid laddning av elbilar och laddhybrider. -
Avsäkring genom jordfelsbrytare av typ A
Du och dina kunder sparar pengar eftersom du inte behöver jordfelsbrytare av typ B. -
Jackbara plintar
Dessa plintar gör det ännu snabbare och säkrare att ansluta matarkabeln. -
Stort anslutningsutrymme
Kapslingen till laddboxen har gott om utrymme för kabelinstallationer. -
En skruvmejsel är allt du behöver
Det räcker med en storlek på skruvmejseln för att montera laddboxen. -
Fläns för ledningsinstallation med dragavlastning och säker anslutning
Anslutningsflänsen gör det lättare att installera laddstationen och ger en säker anslutning. -
En nyckelströmställare ger dig kontroll
För att hålla energitjuvar borta finns möjlighet att använda en nyckelströmställare för att använda laddboxen. - Kapslingsklass på IP55
Laddboxen witty start klarar både hällregn och hagelskurar. -
Slagtålighetsklass IK10
Den robusta witty start klarar utan vidare lättare slag. -
UV-beständig
Det är inga problem att installera laddboxen utomhus. -
Stort sortiment av tillbehör
Det finns stativ och kabelfästen som tillval så att du kan hålla installationsplatsen ren och prydlig. -
50 procent stöd för grön teknik
Skattereduktion för grön teknik innebär att kunden får bidrag för 50 procent av kostnaden för arbete och material. Den senaste informationen hittar du på Skatteverkets hemsida.
Har vi övertygat dig?
Klicka här för att utforska witty start i vår produktkatalog
Behöver du mer information om witty start?
Den lättinstallerade laddboxen
Kika i broschyren, se filmen, utforska produktkatalogen och mycket mer.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-emobility/witty-start/witty-start-2021-composing_lan.jpg?w=1000&hash=9396218E2D0CAFFD4F00FAC60DBA8328)
Är du privatkund?
Upptäck witty start, den lättinstallerade laddboxen
- Laddar alla elbilar enkelt och säkert
- 50 % skattereduktions för grön teknik
- Lås som sätter stopp för eltjuvar
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-emobility/witty-start/047_residential.png?w=1000&hash=E2085114EB9364F1D044A06E006994F0)