Elbilsladdning hemma
witty start
Med laddboxen witty start från Hager laddar du säkert.
![Hager elbilsladdningsstation med en vit elbil inkopplad och en person som går förbi i bakgrunden](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-emobility/witty-start/witty-ambiente-2021-015_witty-vorne_led_lan.jpg?h=640&la=sv-se&hash=1E01AF7DF8E8E97400B9A87B17C0B649)
Elbilsladdning på ett enkelt sätt
Som du säkert känner till funkar det att ladda elbilen genom ett vägguttag. Detta är dock inget vi rekommenderar. Dels för att laddningen blir ineffektiv, men främst för att elbilsladdning via ett vanligt vägguttag kan öka brandrisken. Detta beror på att vägguttag inte är utformade för att tåla hög belastning under lång tid.
För snabb och säker laddning rekommenderar vi att du installerarar en laddbox.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/shared/icons/picto-white/204_eco-friendly.png?w=120&hash=82F678EA651139F28319686956DDF451)
50 procent stöd
för grön teknik
Den 1 januari 2021 infördes ett nytt skatteavdrag för dig som vill installera en laddbox hemma. Detta innebär att du har möjlighet att göra skatteavdrag för Grön teknik med upp till 50 % av dina kostnader (maximalt 50 000 kr) när du köper en laddbox med installation.
witty start
Den säkra laddboxen
Säker laddning
- witty start är utrustad med en inbyggd DC-jordfelsdetektor för att ge maximal laddningssäkerhet.
- Åtkomstreglering via nyckelströmställare skyddar dessutom väggboxen mot ovälkomna energitjuvar.
- Vi har också tagit fram produkter som säkrar din laddbox mot väder, vind, överspänningar och höga elräkningar.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-emobility/witty-start/witty-start-2021-composing_squ.jpg?w=1000&hash=80F7AD8EA8E2F1D2B6474EE61064A1FB)
I väder och vind
- witty start är lika lämplig för inom- och utomhusbruk.
- Laddboxen klarar både hällregn, kraftiga hagelskurar tack vare inbyggt dreneringsrör.
- Rymden i kåpan förhindrar också värmeutveckling, vilket innebär laddboxen kan placering ute på garageuppfarten.
![ladda smart med witty start](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-emobility/witty-start/hvg-residential-shooting-de-2021-042-squ.jpg?w=1000&hash=AE0610712642C36E4759F2B1B6C6B158)
Så här installerar du witty start
- Boka tid med en elektriker för kontroll av husets elsystem och be elektrikern ta fram en offert på en helhetslösning för witty start.
- Boka tid för installation och få installationen utförd.
- Låt elektrikern slutbesikta och göra en kvalitetskontroll.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-emobility/witty-start/19en0135cme_pshoot_h_timeswitch_030_sqr_1024x1024px.jpg?w=1000&hash=446D028D8561802F316256B0C11926DC)
Tillbehören som säkrar laddboxen
Säkerhetsprodukterna som säkrar din laddbox mot väder, vind, överspänningar och höga elräkningar.
Det är säkrast så
![Normcentral Hager Quickconnect](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-energidistribution---elcentraler-och-normsystem/villa-viggbyholm-7_sqr_1024x1024px.jpg?w=1000&hash=E7AFFBAE66560CF7975B5E4548CD604A)
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-emobility/witty-start/014_businessman.png?w=120&hash=0FF383426277D662DF2BA3D9A1241F2C)
Är du elinstallatör?
Upptäck witty start, den lättinstallerade laddboxen
Ett familjeföretag med globala muskler
År 1955 grundade bröderna Oswald Hager och Hermann Hager tillsammans med deras far Peter Hager en elektroteknikfabrik i Ensheim. Detta lade grunden för dagens Hager Group. I dag är vi en ledande leverantör av säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation.
![Oswald och Hermann Hager historia](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/om-oss/om-oss-historia.jpg?w=1000&hash=FF1D0C3AA3F7B50C6501061BB2494874)
Från familj
till familj
Vi i Hagerfamiljen förstår vikten av en sammanhållen familj. Därför stöttar Ronald McDonald hus. Det kan handla om hjälp under vistelsen i Göteborg, eller något kopplat till deras boende på hemorten.