Lastbalansering för laddboxar
Smart laddning med maximal effekt
Lastbalanseringsmodulerna XEM510 och XEM520 för witty share och witty park säkerställer optimal strömfördelning vid laddning av elfordon, och förhindrar att hushållets elsystem överbelastas genom lastbalansering av laddboxarna.
![Hager energimätare XEM520 med LAN-portar och LED-indikatorer för ström och nätverksanslutning](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-emobility/witty-share/xem520_f7_squ.jpg?h=640&la=sv-se&hash=9CFCAEDFC06668BB8A1E29BFDD9E6999)
Lastbalansering för witty share och witty park
Dela upp belastningen på ett enkelt sätt
Oavsett om det gäller dynamisk eller statisk styrning, fast eller flexibel tilldelning av en parkeringsplats: Våra lastbalanseringsmoduler är lösningen för att undvika flaskhalsar och överbelastningar i energisystemet och för att säkerställa optimal laddning.
Översikt över lastbalanseringsmoduler
från små till stora enheter
Fördelarna med lastbalansering
Lastbalansering för laddinfrastruktur
Riktad effektstyrning för flera laddboxar
Med lastbalanseringen kan du säkerställa att den tillgängliga strömmen fördelas i ett elnät och tar hänsyn till alla andra förbrukare. Det möjliggör kontrollerad laddning.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-emobility/witty-share/hager-witty-share-lifestyle-pic-001-cme-en-07-2022_squ.jpg?w=1000&hash=9ECBEA495E05324A28A96B8BB2D56EA3)
-
Statisk eller dynamisk lastbalansering för laddboxar
Statisk lastbalansering
Statisk lastbalansering är ett enklare sätt att implementera lastbalansering. Här fördelas en definierad maximal uteffekt från hushållets elsystem till alla laddpunkter. Statisk lastbalansering är lämplig för valfritt antal väggmonterade laddboxar.
Dynamisk lastbalansering
Med dynamisk styrning delas den tillgängliga effekten mellan alla laddboxar, som för närvarande är i drift, för att ge maximal laddningskapacitet. På så sätt kan enskilda laddboxar prioriteras. Syftet med dynamisk styrning är att möjliggöra särskilt snabb laddning och att optimera lönsamheten för upp till 20 laddboxar per lastbalanserare.
-
Fast eller flexibel fördelning
Fast tilldelning av parkeringsplats
med XEM510Med den fasta parkeringsplatstilldelningen tilldelas alla witty share-laddboxar en fast mätare och användare. Eftersom faktureringen kan göras direkt via mätaren är lastbalanseringsmodulens backend-funktion inte absolut nödvändig. Det går även enkelt att exportera alla användares förbrukning till en Excel-fil. Varje laddbox kan även kopplas till separata RFID kort/taggar.
Flexibel tilldelning av parkeringsplats
med XEM520Med flexibel tilldelning av parkeringsplatser kan varje användare använda vilken laddpunkt som helst med hjälp av ett RFID-kort. Eftersom flera laddboxar här styrs via en mätpunkt är det inte möjligt att tilldela användare direkt till laddboxen. En lastbalanseringsmodul med backend-funktioner krävs för fakturering.
Registrering och fakturering av förbrukning
Backend-funktion via OCPP 1.6
Centrala komponenter i laddningsinfrastrukturen är registrering av förbrukning och tillhörande faktureringsmodeller. Lastbalanseringsmodulen behandlar de data som krävs för att styra laddboxar och för fakturering.
OCPP 1.6-protokollet som används för fakturering är kompatibelt med alla vanliga faktureringssystem (CPO tjänster). Alla förbrukningsdata överförs i krypterat format. Och tack vare pågående uppdateringar via backend är systemen för witty share och witty park ständigt uppdaterade.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-energiovervakning/argadio-stream/agardio_stream-1881_1024x1024px.jpg?w=1000&hash=816CCF61BF4DB63DAB760CD73D3E5AA0)
Enkel montering
och driftsättning
När du installerar lösningen för witty share och witty park kan du lägga till ett fält med utrymme för lastbalansering samt nödvändigt mediautrymme.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-emobility/lastbalanseraring-llm/schrank_wiitty_willy_news-ohne_tueren-line-ill-utanprod.jpg?w=1000&hash=DD18F60D19E8E413B642EB10819E3256)
Tekniska egenskaper
Alla tekniska funktioner, dokument och matchande tillbehör finns i vår produktkatalog