Serie S.1

Elegant stan­dard

 

Modernt heminteriör med väggmonterade ljusströmbrytare och eluttag

Ström­stäl­lare och vägguttag
med snabb, enkel och säker instal­la­tion

Enkel, funk­tio­nell och tidlös – detta är egen­ska­perna som bidragit till att serie S.1 blivit ett stan­dardval för både bostäder och kommer­si­ella fastig­heter. Vi har utvecklat mark­na­dens kanske snab­baste och mest flex­ibla ström­stäl­lar­serie, allt för att instal­la­tionen ska gå snabbt samt förbli enkel och säker.


Brytaren 
gör rummet

Kompletta produkter för bostäder, kontor, sjukhus och skolor.

 

Strömställare serie S1 (svart) från Hager

Ström­stäl­lare trapp S.1 antracit

Ref. nummer: 6350361606

E-nummer: 1801152

Strömställare serie S1 (Kron, svart) från Hager

Tryck­knapp kron S.1 antracit

Ref. nummer: 6350351606

E-nummer: 1801159

  Strömställare serie S1 (vit) från Hager

Ström­stäl­lare trapp S.1 vit

Ref. nummer: 6350361909

E-nummer: 1801028

Strömställare serie S1 (Kron) från Hager

Ström­stäl­lare kron utan klor S.1 vit

Ref. nummer: 6130351909

E-nummer: 1801816


Serie S.1
2-vägsuttag

Perfekt in i minsta detalj

Vi har utvecklat mark­na­dens kanske snab­baste och mest flex­ibla uttag, allt för att instal­la­tionen ska gå snabbt men förbli enkel och säker. Produkt­sor­ti­mentet är brett och det finns ett uttag för varje behov. Snabbt, Säkert, Enkelt, Robust, Mångsidigt, Flex­i­belt, Bekvämt.

 

2-vägsuttag Serie S.1

S.1 IP44
högre skydds­klass

Ström­stäl­lar­serie S.1, stänk­skyddad.

 

Ström­stäl­lar­se­rie s.1 IP44, stänk­skyddad


Upptäck rums­pla­ne­raren i appen Hager Ready

Välj serie S.1 med Hager Ready, välj färg och utfö­rande och få en komplett inköpslista till ditt kommande projekt.

Hager Ready -Strömställare, rumsplanering

Från familj
till familj

Vi i Hager­fa­miljen förstår vikten av en samman­hållen familj. Därför skänker vi en krona från varje sålt 2-vägsuttag i serie S.1. Peng­arna går till famil­jerna som bor på Ronald McDo­nald Hus i Göte­borg. Genom att välja våra 2-vägsuttag är du en hjäl­pande hand för familjer med sjuka barn.

 

 


Refe­ren­s­ob­jekt med vägg­ap­pa­rater i serie S.1

Flygbild över urbant landskap med byggnader som är utrustade med solpaneler på taken för hållbar energi

Fler­bo­stadshus i Linkö­ping

Läs mer hur ström­stäl­lar­se­rien S.1 satte ribban i 230 lägen­heter när det kommer till enkelhet, funk­tio­na­litet och tidlöshet.
Väggapparater i Projekt Solbacken Landvetter

KNX och ström­stäl­lar­serie S.1

25 kedjehus uppförda i vacker New England-stil. Läs mer om hur den vita ström­stäl­lar­se­rien S.1 följde kundens  person­liga stil och utform­ning.

S.1 IP44 håller tätt i Labb

Läs om hur labo­ra­to­riet i Bern använde sig av stänk­skyd­dade ström­stäl­lare S.1 IP44. Förutom att de är lätta att torka av och att hålla rent så uppfyller de rätt krav i en steril miljö.

Distinkt serie i Diabetes Center

S.1-serien och en brons­bry­tare kunde till­go­doses i Skan­di­na­viens största och mest moderna klinik för diabe­tes­be­hand­lingar.


Vill du veta mer?

Kontakta oss eller gå direkt till produkt­ka­logen.