Flerbostadshus Linköping
I centrala Linköping står kvarteret Eddan. Ett Londoninspirerat hyreshus med 230 lägenheter. Alla rum är utrustade med S.1 – strömbrytaren som ger de boende möjlighet att uppgradera designen genom att på egen hand byta ramen.
Fakta
Fakta
Plats: Linköping
Byggstart:
Färdigställt: Våren 2020
Typ av byggnad: Flerbostadshus och lokaler för handel
Total yta: 17 200 m2
Projektdeltagare
Byggare: ED Bygg
Fastighetsägare: Stångastaden
Förvaltare: Stångastaden
Elkonsult: NEAB Linköping/GT el
Elinstallatör: NEAB Linköping/GT el
Arkitekt: Tengbom
Flexibiliteten
med S.1
och designserierna
Lägenhetsinnehavarna kan själva byta utseendet på ramen.
Har du liknande projekt?
Behöver du en samarbetspartner eller mer information. Vi finns här för dig.
Individuella ramar
Stångåstaden har byggt två kvarter med lägenheter i centrala Linköping. Byggnaderna rymmer 230 lägenheter med totalt 13 700 kvadratmeter boyta fördelat på allt från ett till fem rum och kök.
För att skapa en levande stadsmiljö rymmer bottenplan butiker, restauranger och andra verksamheter som skapar puls. Vid en första anblick ser kvarteren olika ut, men här finns en genomtänkt samhörighet i materialet. Bland annat har en speciell sorts handslaget tegel från Danmark använts. Inspirationen till detta kommer från Turnmill i London, där denna tegelsort dominerar.
Men det är inte bara utvändigt som Stångåstaden satsat på kvalitet. Lägenheterna är utrustade med S.1 från Hager. En enkel, funktionell och flexibel strömställare.
– Hyresgästerna kan ganska enkelt byta utseendet på ramen. Bland annat till rostfritt stål, aluminium eller glas, säger Gunnar Wennerberg, försäljningschef på Hager.

Flexibla strömställare
Strömställarserien S.1 har satt ribban när det kommer till enkelhet, funktionalitet och tidlöshet. Serien har blivit ett naturligt val för både bostäder och kommersiella fastigheter, vid renovering och nybyggnation.
Besök e-katalogen för att ta en närmare titt på urvalet av ramar.

Familj till Familj
Svårt sjuka barn från hela landet remitteras till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Under den tid barnen behöver vård och behandling har familjen möjlighet att bo på Ronald McDonald hus. Oavsett om det är akut eller planerat, om det handlar om några dagar eller flera veckor, så sätts vardagslivet på paus när allt fokus ligger på barnets tillfrisknande.
Vi i Hagerfamiljen förstår vikten av en sammanhållen familj. Därför skänker vi en krona från varje sålt 2-vägsuttag i serie S.1. Pengarna går till familjerna som bor på Ronald McDonald Hus i Göteborg. Genom att välja våra 2-vägsuttag är du en hjälpande hand för familjer med sjuka barn.