Serie S.1 - Hager

Hager serie S.1 står för elegant standard. Denna serie har satt uttryck för enkelhet, funktionalitet och tidlöshet. Med dess kvalité har serie S.1 naturligt utvecklats till att bli standardval för både bostäder och kommersiella fastigheter, vid renovering eller nybyggnation

Kompletta produkter - Serie S.1 Kompletta produkter - Serie S.1

Här har vi samlat alla kompletta S.1-­pro­duk­ter. Ett arti­kel­nummer inklu­sive ström­stäl­la­r­in­sats, trycknapp ram och centrum­bricka mm.

Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - S.1 Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - S.1

Teknik i en och samma form: Med hager ljus­styr­nings­system passar allt ihop så att många kombi­na­tioner för enskilda lösningar är möjliga.

Vägg­uttag - Serie S.1 Vägg­uttag - Serie S.1

Hitta alla typer av uttag i serie S.1 som t.ex. vägg­uttag med USB mm.
Ut­forska kompletta uttag med pets­kydd eller hitta din insats och färg. Komplet­tera din insats separat med ram.

Dimmer - Serie S.1 Dimmer - Serie S.1

Upptäck vårt S1-sor­ti­ment av vrid­dimmer och tryck­dim­mer. Reglerdon för b.la. DALI eller LED. Välj vit, svart och andra färger.

Ramar. kombi­na­tion- och förhöj­ning - Serie S.1 Ramar. kombi­na­tion- och förhöj­ning - Serie S.1

Hitta ramar 1 till 5-fack här. För hori­son­tellt eller verti­kalt montage. Ram för KNX-knappar och tradi­tio­nella ström­stäl­lar- och trycknapp­s­in­sat­ser.

Rörel­se­de­tek­torer - Hager S.1 Rörel­se­de­tek­torer - Hager S.1

Mer trygghet och säker­het: Med Hagers rörel­se­de­tek­to­rer.

Hotell­korts­bry­tare - Serie S.1 Hotell­korts­bry­tare - Serie S.1

Insats för hotell­korts­hål­lare utan klor. Finns i färg vit, silver och antra­cit.

Trygghets­larm - Serie S.1 Trygghets­larm - Serie S.1

RWC-larm, kompletta start­paket eller välj insats separat som tex ljud och ljus­signal med drags­nöre.

Uttag med Jord­fels­bry­tare - Serie S.1 Uttag med Jord­fels­bry­tare - Serie S.1

Hagers säker­hets­pro­gram: Skydd av männi­skoliv och egendom

Till­behör - Serie S.1 Till­behör - Serie S.1

Centrum­brickor med snäpp- och skruv­mon­tage. Utforska insatser och färg som vit, silver eller antra­cit.

Termo­stater - Serie S.1 Termo­stater - Serie S.1

Ta kontroll över ditt inom­hus­klimat med hagers produkter för styr­ning och regle­ring av värme, venti­la­tion och luft­kon­di­tio­ne­ring.

Taktila vippor - Serie S.1 Taktila vippor - Serie S.1

Hager-­teknik som gör tekniska system till­gäng­liga för alla

Jalu­si­styr­ning - Serie S.1 Jalu­si­styr­ning - Serie S.1

När komfort spelar roll: Allt för styr­ning av jalu­sier, persi­en­ner, marki­ser, rull­portar och vikdörrar samt för elma­növ­re­rade fönster och takföns­ter.